HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel
2201794

Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Prosty montaż bez użycia narzędzi
Kontrastująca kolorystycznie blokada Lock and Release do intuicyjnej obsługi
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności