HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016
-
Złącze do PCB
1209687
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: antracytowy, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-.., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, czerwony, biały/niebieski, czerwony, biały
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącze do PCB |
Rodzina produktów | HSCP-SP 1,5-.. |
Konstrukcja | Standard |
Liczba biegunów | 6 |
Raster | 3,45 mm |
Ilość przyłączy | 6 |
Liczba rzędów | 2 |
Liczba potencjałów | 6 |
Właściwości | |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Napięcie znamionowe UN | 160 V |
Rezystancja stykowa | 2,1 mΩ |
Napięcie znamionowe (III/3) | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (III/2) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
Napięcie znamionowe (II/2) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
Technika przyłączeniowa | |
System złączy | HSC 1,5 |
Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
Sposób połączenia styku | Gniazdo |
Blokada | |
Rodzaj rygla | bez |
Kołnierz mocujący | bez |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
Kierunek przyłączania przewód/płytka | 0 ° |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Sprawdzian trzpieniowy a x b / średnica | 2,4 mm x 1,5 mm / - |
Długość odizolowania | 8 mm |
Dane tulejek nieizolowanych | |
zalecana praska zaciskowa | 1212034 CRIMPFOX 6 |
końcówki tulejkowe bez izolacyjnego kołnierza, wg DIN 46228-1 | Przekrój: 0,25 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm |
Przekrój: 0,34 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm | |
Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm | |
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm | |
Przekrój: 1 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm | |
Przekrój: 1,5 mm²; Długość: 10 mm | |
Dane tulejek izolowanych | |
zalecana praska zaciskowa | 1212034 CRIMPFOX 6 |
końcówki tulejkowe z izolacyjnym kołnierzem, wg DIN 46228-4 | Przekrój: 0,25 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm |
Przekrój: 0,34 mm²; Długość: 8 mm ... 10 mm | |
Przekrój: 0,5 mm²; Długość: 10 mm | |
Przekrój: 0,75 mm²; Długość: 10 mm | |
Przekrój: 1 mm²; Długość: 10 mm |
Dane materiałowe - obudowa | |
Wskazówka | Zgodność z WEEE/RoHS, bez wąsów wg IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiał styku | Stop miedzi |
Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
Powierzchnia metalowa w punkcie połączeniowym (warstwa wierzchnia) | Cyna (Sn) |
Powierzchnia metalowa w obszarze połączenia (warstwa wierzchnia) | Cyna (Sn) |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | antracytowy (7016) |
Materiał izolacyjny | PA |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Badanie rozżarzonym drutem palności płomieniem materiałów wg EN 60695-2-12 | 850 |
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura próby wciskania kulki wg EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dane materiałowe – element aktywujący | |
Materiał izolacyjny | PBT |
Grupa materiału izolacyjnego | IIIa |
CTI wg IEC 60112 | 275 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 3,45 mm |
Szerokość [w] | 18,8 mm |
Wysokość [h] | 10,9 mm |
Długość [l] | 21,6 mm |
Wskazówki dot. montażu | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Temperatura klasyfikacji Tc | 260 °C |
Cykle lutowania w reflow | 3 |
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | |
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. |
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. | |
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. | |
• Produkt jako wtyk bez obudowy jest przeznaczony do montażu w obudowie. | |
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte. |
Przyłącze przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wielokrotne podłączanie i odłączanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | 0,2 mm² / sztywny / > 10 N |
0,2 mm² / giętki / > 10 N | |
1,5 mm² / sztywny / > 40 N | |
1,5 mm² / giętki / > 40 N | |
Siły wtykania/wyciągania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Liczba cykli | 25 |
Siła wtykania na biegun ok. | 5 N |
Siła wyciągania na biegun ok. | 4 N |
Wytrzymałość napisów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Polaryzacja i kodowanie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Przyspieszenie | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV |
Rezystancja styku R1 | 2,1 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 2,2 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 80 GΩ |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 1,39 kV |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Badanie termiczne | Grupa badań C | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Sprawdzona liczba pinów | 6 |
Rezystancja izolacji | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 0,4 TΩ |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Znamionowe napięcie izolacji (III/3) | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3) | 1,6 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (III/2) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2) | 1,6 mm |
Znamionowe napięcie izolacji (II/2) | 160 V |
Znamionowe napięcie udarowe (II/2) | 2,5 kV |
minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2) | 1,5 mm |
minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2) | 1,6 mm |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 1209687 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 500 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ACHECB |
Klucz produktu | ACHECB |
GTIN | 4063151281441 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,8 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
CP-DMC 1,5 NAT - Profil kodujący 1790647
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Akcesoria 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Klips mocujący 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Klips mocujący 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Klips mocujący 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Klips mocujący 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Klips mocujący 1037100
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Rygiel 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Rygiel 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Rygiel 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Rygiel 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Rygiel 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Rygiel 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Rygiel 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Rygiel 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Rygiel 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Rygiel 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Rygiel 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Rygiel 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Rygiel 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Rygiel 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Rygiel 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Rygiel 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Rygiel 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Rygiel 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Rygiel 1090351
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Podstawa obudowy 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Podstawa obudowy 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Podstawa obudowy 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Podstawa obudowy 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Podstawa obudowy 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Podstawa obudowy 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Podstawa obudowy 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Podstawa obudowy 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Podstawa obudowy 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Podstawa obudowy 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Podstawa obudowy 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Podstawa obudowy 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Podstawa obudowy 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Pokrywa obudowy 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Pokrywa obudowy 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Pokrywa obudowy 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Pokrywa obudowy 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Pokrywa obudowy 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Pokrywa obudowy 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Pokrywa obudowy 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Pokrywa obudowy 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Pokrywa obudowy 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Pokrywa obudowy 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Pokrywa obudowy 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Pokrywa obudowy 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Pokrywa obudowy 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Pokrywa obudowy 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Pokrywa obudowy 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Pokrywa obudowy 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Pokrywa obudowy 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Pokrywa obudowy 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Pokrywa obudowy 2202626
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Światłowód 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Światłowód 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Złącza RJ45 do PCB 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Złącza SPE do PCB 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Złącza USB do PCB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Złącza USB do PCB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Złącze koncentryczne do PCB 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154016
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Wyświetlacz 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Wyświetlacz 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Wyświetlacz 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Nóżka mocująca 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Element chłodzący 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Element chłodzący 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Zestaw śrub 1756991
-
HSC-LR SP - Sprężyny 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Zaślepka 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Zaślepka 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Zaślepka 2203224
-
EMT (80X15,5)R - Etykieta wtykana 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Pokrywa oznacznika 2202627
Korzyści
Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
Obsługa i przyłączanie przewodów z jednej strony umożliwia integrację w przedniej ścianie urządzenia
Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Łatwe w obsłudze przednie wtyki do dużych gęstości upakowania styków
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław