ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy
2201809

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze stykiem uziemienia funkcyjnego, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 109,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Prosty montaż bez użycia narzędzi
Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
Zasada Lock and Release do automatycznego zatrzasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
Wbudowany styk uziemienia funkcyjnego do łatwej, kompatybilnej elektromagnetycznie instalacji