ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Podstawa obudowy
1158975

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 56,88 mm, wysokość: 120,6 mm, głębokość: 82,85 mm, kolor: żółty (podobne RAL 1018), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5 lub 8

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Prosty montaż bez użycia narzędzi
Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
Zasada Lock and Release do automatycznego zatrzasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
Duża wszechstronność: niższa konstrukcja dla większej powierzchni PCB
Większa elastyczność: połączenie z obudową do elektroniki serii ICS za pomocą łącznika TBUS na szynę DIN
Konstrukcja L: optymalna do zwięzłej integracji standardowych interfejsów, jak RJ45