ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016
-
Podstawa obudowy
1209245
Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 75,87 mm, wysokość: 120,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: antracytowy (podobne RAL 7016), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5 lub 8
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Zalecenie | Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złocenie) |
Typ produktu | Podstawa obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | ME-IO |
Maks. liczba pinów | 192 (raster: 3,45 mm) |
128 (raster: 5 mm) | |
Wykonanie | Podstawa obudowy z nóżką metalową |
Z otworem wentylacyjnym | tak |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 75,87 mm |
Wysokość | 120,6 mm |
Głębokość | 64,3 mm |
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 57,7 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Obudowa) | antracytowy (RAL 7016) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Materiał obudowy | PA |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C | |
Temperatura otoczenia | 20 °C |
Współczynnik redukcji | 1 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 26,3 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C | |
Temperatura otoczenia | 30 °C |
Współczynnik redukcji | 0,82 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 21,6 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C | |
Temperatura otoczenia | 40 °C |
Współczynnik redukcji | 0,62 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 16,3 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C | |
Temperatura otoczenia | 50 °C |
Współczynnik redukcji | 0,46 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 12,1 W |
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C | |
Temperatura otoczenia | 60 °C |
Współczynnik redukcji | 0,3 |
Pozycja montażu | pionowa |
Strata mocy | 7,9 W |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 4 |
Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
Powierzchnia PCB łączna | 26000 mm² |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 1209245 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 500 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ACHEBA |
Klucz produktu | ACHEBA |
GTIN | 4063151278755 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 90,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 90,3 g |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Gniazdo do PCB 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Gniazdo do PCB 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Gniazdo do PCB 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Gniazdo do PCB 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Gniazdo do PCB 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Gniazdo do PCB 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Gniazdo do PCB 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Gniazdo do PCB 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Gniazdo do PCB 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Gniazdo do PCB 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Gniazdo do PCB 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Gniazdo do PCB 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Gniazdo do PCB 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Gniazdo do PCB 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Gniazdo do PCB 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Gniazdo do PCB 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Gniazdo do PCB 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Gniazdo do PCB 2203409
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Złącze do PCB 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Złącze do PCB 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Złącze do PCB 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Złącze do PCB 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Złącze do PCB 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Złącze do PCB 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Złącze do PCB 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Złącze do PCB 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Złącze do PCB 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Złącze do PCB 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Złącze do PCB 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Złącze do PCB 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Zaślepka 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Złącze do PCB 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Złącze do PCB 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Złącze do PCB 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Złącze do PCB 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Złącze do PCB 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Zaślepka 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Złącze do PCB 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Złącze do PCB 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Złącze do PCB 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Złącze do PCB 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Złącze do PCB 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Złącze do PCB 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Złącze do PCB 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Złącze do PCB 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Złącze do PCB 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Złącze do PCB 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Złącze do PCB 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Złącze do PCB 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Złącze do PCB 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Złącze do PCB 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Złącze do PCB 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Złącze do PCB 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Złącze do PCB 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Złącze do PCB 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Złącze do PCB 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Złącze do PCB 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Zaślepka 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Złącze do PCB 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Złącze do PCB 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Złącze do PCB 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Złącze do PCB 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Złącze do PCB 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Złącze do PCB 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Złącze do PCB 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Złącze do PCB 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Złącze do PCB 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Złącze do PCB 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Złącze do PCB 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Złącze do PCB 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Złącze do PCB 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Złącze do PCB 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Złącze do PCB 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Złącze do PCB 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Złącze do PCB 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Złącze do PCB 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Złącze do PCB 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Złącze do PCB 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Złącze do PCB 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Złącze do PCB 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Złącze do PCB 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Złącze do PCB 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Złącze do PCB 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Złącze do PCB 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Rygiel 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Rygiel 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Rygiel 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Rygiel 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Rygiel 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Rygiel 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Rygiel 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Rygiel 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Rygiel 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Rygiel 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Rygiel 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Rygiel 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Rygiel 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Rygiel 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Rygiel 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Rygiel 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Rygiel 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Rygiel 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Rygiel 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Pokrywa obudowy 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Pokrywa obudowy 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Pokrywa obudowy 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Pokrywa obudowy 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Pokrywa obudowy 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Pokrywa obudowy 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Pokrywa obudowy 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Pokrywa obudowy 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Pokrywa obudowy 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Pokrywa obudowy 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Pokrywa obudowy 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Pokrywa obudowy 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Pokrywa obudowy 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Pokrywa obudowy 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Pokrywa obudowy 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Światłowód 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Światłowód 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
ME-IO P 10U 7035 - Płyta oddzielająca 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Płyta oddzielająca 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Złącze do PCB 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Złącze do PCB 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - Złącze do PCB 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Złącze do PCB 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Złącze do PCB 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - Złącze do PCB 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - Złącze do PCB 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - Złącze do PCB 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Złącze do PCB 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Złącze do PCB 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Złącze do PCB 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - Złącze do PCB 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Zaślepka 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Złącze do PCB 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Złącze do PCB 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Złącze do PCB 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Złącze do PCB 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - Złącze do PCB 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Zaślepka 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Złącze do PCB 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - Złącze do PCB 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - Złącze do PCB 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - Złącze do PCB 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - Złącze do PCB 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - Złącze do PCB 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - Złącze do PCB 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Złącze do PCB 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Złącze do PCB 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Złącze do PCB 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Złącze do PCB 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Złącze do PCB 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Złącze do PCB 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Złącze do PCB 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Złącze do PCB 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Złącze do PCB 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Złącze do PCB 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Złącze do PCB 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Złącze do PCB 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Złącze do PCB 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Zaślepka 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Złącze do PCB 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Złącze do PCB 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Złącze do PCB 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - Złącze do PCB 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - Złącze do PCB 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - Złącze do PCB 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Złącze do PCB 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Złącze do PCB 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Złącze do PCB 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Złącze do PCB 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Złącze do PCB 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Złącze do PCB 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Złącze do PCB 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Złącze do PCB 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Złącze do PCB 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Złącze do PCB 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Złącze do PCB 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Złącze do PCB 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Złącze do PCB 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - Złącze do PCB 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Złącze do PCB 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Złącze do PCB 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Złącze do PCB 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Złącze do PCB 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Złącze do PCB 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Złącze do PCB 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Rygiel 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Rygiel 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Rygiel 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Rygiel 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Rygiel 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Rygiel 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Rygiel 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Rygiel 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Rygiel 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Rygiel 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Rygiel 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Rygiel 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Rygiel 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Rygiel 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Rygiel 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Rygiel 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Rygiel 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Rygiel 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Rygiel 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Rygiel 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Pokrywa obudowy 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Pokrywa obudowy 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Pokrywa obudowy 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Pokrywa obudowy 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Pokrywa obudowy 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Pokrywa obudowy 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Pokrywa obudowy 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Pokrywa obudowy 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Pokrywa obudowy 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Pokrywa obudowy 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Pokrywa obudowy 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Pokrywa obudowy 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Pokrywa obudowy 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Pokrywa obudowy 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Pokrywa obudowy 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Światłowód 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Światłowód 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Klips mocujący 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Klips mocujący 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Klips mocujący 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Klips mocujący 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Klips mocujący 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Złącza RJ45 do PCB 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Złącza SPE do PCB 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Złącza USB do PCB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Złącza USB do PCB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Złącze koncentryczne do PCB 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Złącze żeńskie SMD ekranowane 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Złącze nożowe SMD ekranowane 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Złącza sprężynowe SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Złącza nożowe SMD 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Nóżka mocująca 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Element chłodzący 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Element chłodzący 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Zestaw śrub 1756991
-
HSC-LR SP - Sprężyny 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Zaślepka 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Zaślepka 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Zaślepka 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Profil kodujący 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Etykieta wtykana 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Pokrywa oznacznika 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Akcesoria 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym 1209364
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Góra obudowy z wyświetlaczem dotykowym 1225275
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
Korzyści
Prosty montaż bez użycia narzędzi
Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
Zasada Lock and Release do automatycznego zatrzasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
Szeroka konstrukcja: idealna do integracji wyświetlaczy TFT w sterownikach
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław