DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Wyświetlacz
2203539

Wyświetlacz TFT 2,4", 320 x 240 pikseli, transmisyjny, podświetlenie LED, interfejs: SPI, temperatura użytkowania: -20°C ... 70°C; kolor ramy (RAL): niebieski (5015)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa i szybka integracja w obudowach do elektroniki serii ME i ME-IO
Długa dostępność
Rama z tworzywa sztucznego dostępna w różnych kolorach
Wysoka rozdzielczość
Popularne wejście do elektroniki