ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Kontaktor med fram/backstyrning
2982757
Elektronisk kontaktor, för styrning av DC-motorer, med ljusindikering och skyddskoppling, utgång: 10 ... 30 V DC/6 A med en kopplingstid på 1 ms
Produktdetaljer
| Produktfamilj | CONTACTRON |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Benämning ingång | Strömförsörjning |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
| Område för styrmatningsspänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominell styrmatningsström IS | 7 mA |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
| Styrning | |
| Benämning ingång | Styringång höger / vänster |
| Strömförbrukning | 3 mA |
| Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
| Manöverspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Nominell aktiveringsström IC | 3 mA |
| Typisk inkopplingstid | 200 µs |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Överspänningsbegränsning | > 33 V DC |
| Omkopplingstid RL/LL (inkopplingstid) | 1 ms |
| DC-utgång | |
| Märkdriftspänning Ue | 24 V DC |
| Driftspänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Märkdriftström (Lastutgång) | 6 A |
| Lastström | 6 A (se derating) |
| viloström | ca. 7 mA (i Off-läge) |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Överspänningsskydd | |
| Överspänningsbegränsning | > 33 V DC |
| strömbegränsning vid kortslutning | 20 A |
| Styrkrets | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Lastkrets | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Driftindikering | LED grön |
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL-godkännande | |
| Certifikat | NLDX.E228652 |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | uppradbar, se derating-diagram för avstånd |
| Monteringsläge | lodrät (DIN skena vågrätt, motoröppning nedtill) |
| Artikelnr | 2982757 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK7622 |
| Produktnyckel | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 112,299 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 112,2 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge