Wysoki prąd do płytki drukowanej

Wysoki prąd do płytki drukowanej

Dostarczenie 41 A do płytki drukowanej kompaktowo i szybko – odkryj całkowicie nowe możliwości w projektowaniu urządzeń i napędów.

Nowe złącza do płytek drukowanych serii PL firmy Phoenix Contact stanowią gwarancję maksymalnej mocy przy minimalnej wielkości. Możesz teraz wyznaczać nowe trendy – Twoje urządzenia mogą być jeszcze bardziej kompaktowe przy równoczesnym zwiększeniu mocy.

  • Przewodność prądu do 76 A - przy przewodach o przekroju od 0,75 do 25 mm2
  • Szybkie podłączanie bez użycia narzędzi za pomocą przyłącza sprężynowego Push-Lock
  • Dokładne dopasowanie dzięki odejściu kabla poziomo lub pod kątem 30°

Układanie okablowania bez użycia narzędzi dzięki przyłączu Push-Lock

Błyskawiczne podłączanie przewodów  

Błyskawiczne podłączanie przewodów

Przy okablowaniu płytek drukowanych skorzystaj z techniki przyłączy z mechanizmem dźwigniowym.

Sztywne przewody i przewody z końcówkami rurkowymi można wprowadzać i podłączać bezpośrednio. W przypadku przewodów elastycznych ze skrętkami trzeba tylko przełożyć dźwignię i gotowe!

Dzięki odejściu kontrolnemu można sprawdzić okablowanie na każdej żyle.

41 A na płytce drukowanej

Złącza do płytek drukowanych PLH 5 i PLA 5  

Seria PLA 5 i PLH 5

Złącza do płytek drukowanych serii PLA 5 i PLH 5 to właściwe rozwiązanie, aby doprowadzić do płytki 41 A pod kątem lub poziomo. Przewodami od 0,2 do 6 mm2, w rastrze 7,5 mm.

76 A na płytce drukowanej

Złącza do płytek drukowanych PLH 16  

Seria PLH 16

Dzięki serii PLH 16 można podłączyć poziomo do płytki drukowanej do 76 A. W rastrze 10 lub 16 mm, przewodami od 0,75 do 25 mm2.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat przyłącza zasilania urządzeń.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410