Switche niezarządzalne

Switche niezarządzalne

Elastyczne i niezawodne

Standardowe funkcje, zmienna liczba portów i różne konstrukcje. To zalety naszych switchy niezarządzalnych.

Powrót do Switche Ethernetowe

Kategoria

Szukaj w Switche niezarządzalne

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Switche niezarządzalne firmy ​Phoenix Contact​ to proste i niedrogie urządzenia podstawowe do Ethernetu przemysłowego. W zależności od zastosowania firma Phoenix Contact oferuje różne przemysłowe switche niezarządzalne o różnych zakresach funkcji: od switcha 5-portowego o funkcjach podstawowych po switch Power over Ethernet i wersje 19".

Korzyści

  • Duża różnorodność mediów i przyłączy – nawet 24 porty
  • W pełni przystosowane do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych – dzięki dużej odporności na zakłócenia, wytrzymałej obudowie i szerokiemu zakresowi temperatur
  • Bezpieczna praca: szybka diagnostyka, dodatkowy zestyk sygnalizacyjny oraz redundancyjne zasilanie w wybranych wersjach
  • Wersje gigabitowe dla wysokiej przepustowości danych
  • Wersje Power over Ethernet do łatwego okablowania oddalonych urządzeń końcowych i urządzeń PD

Switche niezarządzalne do zastosowań podstawowych i standardowych

Switche niezarządzalne serii 1000 i 1100 w różnych pozycjach montażowych  

Switche niezarządzalne serii 1000 i 1100 o wąskiej konstrukcji do instalacji na szynie DIN

Nasze switche niezarządzalne serii 1000 i 1100 mają wąską konstrukcję i nadają się optymalnie do podstawowych zastosowań. Posiadają 5, 8 lub 16 portów oraz również porty światłowodowe, dzięki czemu są używane często do aplikacji z kilkoma tylko lub z wieloma urządzeniami sieciowymi.Wybrane modele z portami SFP oferują większą elastyczność, niezależnie od wymagań dotyczących zastosowania, połączenia i odległości.

Lepszą organizację priorytetów transmisji danych w sieciach PROFINET i EtherNet/IP™ zapewniają funkcja Quality of Service oraz filtry multicast, np. PTCP. Przyczyniają się one do stabilizacji sieci i zwiększają dyspozycyjność systemu. Dzięki obsłudze ramek gigabitowych i jumbo w wybranych wersjach obsługiwane są również aplikacje o dużej przepustowości.

Nasz opatentowany adapter montażowy umożliwia montaż w różnych pozycjach przy użyciu jednego tylko elementu. Pozwala to na płaski montaż urządzeń i dopasowanie kierunku wyjścia portów w zależności od potrzeb.

Switche niezarządzalne do trudnych warunków otoczenia

Switche niezarządzalne SFNT do montażu na szynie DIN  

Wytrzymałe switche SFNT na szynę DIN mają zwiększony zakres temperatur

Switche niezarządzalne serii SFNT zostały stworzone z myślą o wysokich wymaganiach w przemyśle naftowo-gazowym, stoczniowym i innych aplikacjach zewnętrznych. Switche te nadają się do pracy w warunkach przemysłowych w zakresie temperatury od -40 do +75°C. Posiadają maks. 16 portów, redundancyjne zasilanie i maksymalnie dwa porty światłowodowe, dzięki czemu zapewniają niezawodne przełączanie.

Switche niezarządzalne Power over Ethernet

Switche niezarządzalne PoE na szynę DIN  

Switche niezarządzalne Power over Ethernet serii 1000 są zoptymalizowane do aplikacji Power over Ethernet

Switche niezarządzalne Power over Ethernet serii 1000 przesyłają dane i prąd jednym tylko kablem. Umożliwia to łatwe okablowanie niewielkim kosztem urządzeń PD (Powered Device), np. kamer PoE. Switche PoE są dostępne w wersjach z różnymi portami i są zgodne ze standardem IEEE 802.3at.

Nowe wersje z separacją galwaniczną zapewniają dodatkowo ochronę, co zwiększa elastyczność przy instalacji.

Switche niezarządzalne do zastosowań obiektowych

Bardzo wytrzymały switch niezarządzalny IP67  

Nowy switch niezarządzalny IP67

Switche niezarządzalne 1600 do szybkiego Ethernetu i switche gigabitowe 1700 nadają się idealnie do instalacji na poziomie obiektu, gdzie nie są chronione przez szafę sterowniczą. To urządzenia o stopniu ochrony IP65/IP66/IP67 o dużej odporności na czynniki środowiskowe. Innowacyjna technologia złączy M12 z systemem szybkiej blokady Push-Pull zapewnia łatwy montaż oraz wysoką odporność na obciążenie mechaniczne.

Dzięki zastosowaniu tych samych mechanizmów filtrowania i priorytetów, co w serii FL SWITCH 1000, zapewnione jest spójne zachowanie w sieci, zarówno na poziomie obiektu, jak i w szafie sterowniczej.

Switche niezarządzalne 19" do montażu w szafie

Dwa switche niezarządzalne w konstrukcji 19  

Switche niezarządzalne o kompaktowej konstrukcji 19'' do efektywnej komunikacji i przesyłania danych

Switche niezarządzalne 1800 i 1900 nadają się optymalnie do centrów obliczeniowych i sterowni. Switche 19“ wyposażone w 24 porty RJ45 są dostępne w wersji do szybkiego Ethernetu lub wersji gigabitowej. Switche przemysłowe o wysokości 1U zajmują minimalną ilość miejsca i są zasilane prądem przemiennym.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410