Jako odpowiedzialny producent z zakresu techniki przyłączania urządzeń firma Phoenix Contact produkuje i testuje swoje produkty w taki sposób, aby urządzenia końcowe mogły uzyskać międzynarodowe dopuszczenia i być używane na całym świecie. Terminale i złącza są uznawane przez Underwriter Laboratories (UL) jako pojedyncze komponenty (UL 1059). W urządzeniu końcowym komponenty te są oceniane i zatwierdzane w połączeniu z urządzeniem.
Certyfikacja UL jest niezbędna szczególnie na rynku międzynarodowym. Z tego powodu ponad 95% produktów COMBICON ma certyfikat UL dla każdego zastosowania. Raport UL zawiera następujące istotne dane produktu:
Aby można było bez ograniczeń stosować produkty Phoenix Contact również w otoczeniu przemysłowym, produkty te są kontrolowane i zatwierdzane głównie w oparciu o UL 1059. W poniższej tabeli wymieniono wymagane odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla poszczególnych komponentów. Pole „Use Group” określa późniejszy obszar zastosowania urządzenia.
Use Group | Obszar zastosowania |
Napięcie | Wymagany odstęp izolacyjny powietrzny (mm) | Wymagany odstęp izolacyjny powierzchniowy (mm) |
---|---|---|---|---|
A | Elementy obsługi, konsole itp. |
150 300 600 |
12,7 19,1 25,4 |
19,1 31,8 50,8 |
B | Urządzenia dostępne w handlu, w tym sprzęt biurowy i elektroniczny do przetwarzania danych itp. |
150 300 600 |
1,6 2,4 9,5 |
1,6 2,4 12,7 |
C | Zastosowania przemysłowe, bez ograniczeń |
150 300 600 |
3,2 6,4 9,5 |
6,4 9,5 12,7 |
D |
Zastosowania przemysłowe, wyposażenie o ograniczonej mocy (limited rating) |
300 600 |
1,6 4,8 |
3,2 9,5 |
E |
Technika przyłączeniowa do mocy 600 – 1500 V |
1001-1500 1001-1500 |
14 17,8 |
21,6 30,5 |
F |
Zastosowania przemysłowe, wyposażenie ocenione wg UL 508, 508 C, 840 |
51-1500 |
Zgodnie z normą dot. urządzenia |
Zgodnie z normą dot. urządzenia |
UL 508 „Industrial control equipment“
Złączki szynowe posiadające aprobatę według UL 1059 group C spełniają wymogi określone w normie UL 508 względem „Field Wiring Terminal Blocks” i w związku z tym mogą być stosowane bez ograniczeń w urządzeniach według tej normy. Ponadto norma UL 508 dopuszcza w określonych przypadkach alternatywne wartości znamionowe wg UL 840.
UL 508 C „Power conversion equipment“
Ta norma UL dotyczy zwłaszcza energoelektroniki (np. falowników). Wymagania w stosunku do Field Wiring Terminal Blocks są takie same, jak w UL 508. Również tutaj w określonych przypadkach możliwe są alternatywne wartości znamionowe wg UL 840.
UL 61800-5-1 „Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]“
UL 61800-5-1 to nowa norma dotycząca energoelektroniki. Również tutaj wymagania w stosunku do Field Wiring Terminal Blocks są takie same, jak w UL 508. W określonych przypadkach są możliwe alternatywne wartości znamionowe wg IEC 60664-1.
UL 840 „Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment”
Ta norma określa alternatywne procedury metody doboru izolacji w produktach końcowych do zdefiniowanych warunków otoczenia (kategoria przepięciowa, stopień zanieczyszczeń, indeks materiałowy), o ile pozwala na to norma dotycząca urządzenia.
Specyfika produktu i norma dotycząca urządzenia
W zależności od normy dotyczącej urządzenia terminale przyłączeniowe i złącza do PCB, które zgodnie z normą dotyczącą produktu
UL 1059 są dopuszczone do napięcia maksymalnego 300 V, można stosować w określonych warunkach również w instalacjach 600 V.
"$pageName" na