Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Unikalna różnorodność

Teraz możesz realizować łatwe w obsłudze przyłącza do PCB do transmisji sygnałów, danych i zasilania.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przyłącza śrubowe lub przyłącza sprężynowe Push-in, terminale przyłączeniowe do PCB lub łatwe w obsłudze złącza do PCB, od dwóch do 24 biegunów: w bogatej ofercie produktów COMBICON znajdziesz odpowiednie złącza do transmisji sygnałów, danych lub zasilania do niemal każdego zastosowania.

Zalety

  • Najwyższa elastyczność dzięki różnym rodzajom przyłączy, takim jak zaciski śrubowe i sprężynowe
  • Szerokie spektrum zastosowań dzięki różnym rastrom i liczbom biegunów
  • Maksymalna niezawodność dzięki materiałom najwyższej jakości
  • Kompetentne wsparcie w fazie projektowej przez doświadczonych specjalistów
  • Warianty dostosowane do potrzeb klienta umożliwiają tworzenie indywidualnych rozwiązań

Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB  

Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB umożliwiają proste i bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania bezpośrednio do obwodu PCB. Ten zajmujący niewiele miejsca rodzaj przyłącza może być wykorzystywany do różnych zastosowań procesowych i przemysłowych.

  • Do przewodów o przekroju od 0,14 do 95 mm2
  • Do prądu o natężeniu do 232 A i napięciu do 1000 V
  • Z przyłączami śrubowymi, przyłączami sprężynowymi lub zaciskami samonacinającymi
  • Do rastra od 2,5 do 20 mm

Złącza do PCB

Złącza do PCB  

Złącza do PCB

Nasze złącza do PCB umożliwiają uniwersalne i łatwe w obsłudze przyłączanie przewodów do niemal wszystkich urządzeń różnych branż i rynków.

  • Do przewodów o przekroju od 0,14 do 35 mm2
  • Do prądu o natężeniach do 125 A i napięciach do 1000 V
  • Z przyłączem śrubowym, przyłączem sprężynowym, zaciskiem samonacinającym, przyłączem Pierce lub przyłączem zaciskanym
  • Blokowanie za pomocą systemów zatrzaskowych lub kołnierzy przykręcanych

Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu płytka-płytka  

Złącza typu płytka-płytka

Złącza typu „płytka-płytka” serii FINEPITCH firmy Phoenix Contact to pierwsze ekranowane i nieekranowane rozwiązania do przesyłania sygnałów i danych. Możesz teraz realizować indywidualne orientacje płytki PCB o różnych kształtach, wysokościach i liczbach biegunów z rozstawem 0,8 mm i 1,27 mm.

Wysokoprądowe złącza przepustowe

Wysokoprądowe złącza przepustowe  

Wysokoprądowe złącza przepustowe

Wysokoprądowe złącza przepustowe pozwalają na stabilne i niezawodne przesyłanie prądu o wysokim natężeniu i napięciu przez ścianę obudowy. Różne rodzaje przyłączy zapewniają elastyczne rozwiązania przesyłowe.

  • Do przewodów o przekroju od 4 do 150 mm2
  • Do prądu o natężeniach do 309 A i napięciach do 1000 V
  • Z przyłączem śrubowym, sprężynowym, TLOX lub zaciskiem sworzniowym
  • Do ścianek o grubości od 1 do 6 mm

Indywidualne przyłącza do PCB

Złącza do PCB  

Indywidualne przyłącza do PCB

Szukasz indywidualnego rozwiązania przyłączeniowego? Phoenix Contact oferuje wiele różnych indywidualnych modyfikacji – w postaci wersji zbliżonej do produktu seryjnego lub jako całkowicie nowy produkt.

  • Wersje kolorystyczne czarne, jasnoszare, szare i niebieskie
  • Indywidualne nadruki
  • Kodowanie jako dodatkowe zabezpieczenie
  • Indywidualne rozwiązania na zamówienie

Więcej informacji
Certyfikacja i dopuszczenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza wtykowe

Serwis


Kompetencje i więcej

Poznaj świat naszych złączy wtykowych i obudów do elektroniki.


Terminale przyłączeniowe i złącza wtykowe do PCB

Innowacyjne połączenia

Nawigator produktów: złącza i obudowy do elektroniki

Nawigator produktów

Kompaktowy przegląd złączy i obudów do elektroniki.

Dowiedz się więcej
Nowe złącza i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact

Nowe złącza i obudowy do elektroniki

Poznaj nasze nowe złącza do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Do nowości 2019/2020
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/entry_page/entry_page

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij