Paleta produktów składająca się z terminali przyłączeniowych i złączy wtykowych do PCB z certyfikatem Ex firmy Phoenix Contact jest specjalnie zaprojektowana do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Artykuły posiadają dopuszczenie komponentów według norm IEC/EN 60079-0 i IEC/EN 60079-7, które definiują wymagania względem urządzeń w atmosferach wybuchowych.
Stosowanie techniki złączy do obwodów drukowanych w technice procesowej stawia wyższe wymagania wobec następujących właściwości:
Szeroka paleta produktów firmy Phoenix Contact zapewnia elastyczność przy doborze techniki przyłączeniowej dla obwodów drukowanych:
Przy zastosowaniu terminali przyłączeniowych i złączy wtykowych do PCB z certyfikatem Ex należy przestrzegać instrukcji instalacji. Informacje te są dostępne do pobrania w sekcji dokumentacji dla danego artykułu.
Substancja palna | Gaz, mgła ciecz, pył |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zapłonem | Ex e (podwyższone bezpieczeństwo) |
Grupa urządzenia | II |
Kategoria urządzenia | 2 GD |
Poziom zabezpieczenia urządzenia | Gb (sporadyczne występowanie substancji palnych) |
Grupa gazu | IIC (energia zapłonu < 60 μJ) |
Warunek dodatkowy | U (dopuszczenie komponentu — same produkty nie są zdatne do użytku) |
Do zabezpieczenia przed zapłonem typu „Wykonanie iskrobezpieczne Ex i” wg normy PN-EN 60079-11 można stosować zarówno terminale przyłączeniowe i złącza wtykowe do PCB z certyfikatem Ex, jak i produkty standardowe. Również konstrukcja obwodów iskrobezpiecznych wymaga zachowania zadanych odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni izolatora. Punkty przyłączy tych obwodów muszą być rozpoznawalne i jednoznacznie oznaczone. Są one oznakowane kolorem jasnoniebieskim.
"$pageName" na