Inteligentne switche są tak proste w użyciu, jak switche niezarządzalne, lecz oferują również zalety switcha zarządzalnego.
Inteligentne switche wypełniają lukę pomiędzy prostymi switchami niezarządzalnymi a konfigurowalnymi i diagnozowalnymi switchami zarządzalnymi. Oferują przejrzyste możliwości konfiguracji i monitorowania, nie wymagając przy tym praktycznie konfiguracji.
W sieciach maszyn stosuje się obecnie często switche niezarządzalne. Switche te nie oferują jednak możliwości automatycznego wykrywania i usuwania błędów. Inteligentne switche 2000 i 2100 firmy Phoenix Contact zapewniają możliwości konfiguracji i monitorowania sieci maszyn w celu dopasowania do indywidualnych wymagań, a jednocześnie są łatwe w obsłudze. Te niedrogie switche zmniejszają obciążenie sieci za pomocą filtrów multicast. Mechanizmy redundancji zapewniają stabilną komunikację również w przypadku utworzonych przypadkowo pętli lub awarii urządzeń. Funkcje te są dostępne już w trybie niezarządzalnym. Dlatego nie ma konieczności konfiguracji.
Dalsze funkcje można ustawić łatwo bezpośrednio na urządzeniu za pomocą karty SD lub przycisku trybu inteligentnego.
"$pageName" na