Kable miedziane

Przewody miedziane do wszystkich interfejsów

Przewody miedziane do wszystkich interfejsów

Kable konfekcjonowane lub na metry — u nas znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do swojej aplikacji.

Powrót do Kable i przewody

Kategoria

Szukaj w Kable miedziane

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Do przesyłania sygnałów i energii na poziomie czujnik/urządzenie wykonawcze oraz do zastosowania w systemach magistrali i sieciach — mamy odpowiedni kabel do każdego zastosowania.

Zalety

  • Ogromna różnorodność zastosowań dzięki różnym rodzajom złączy wtykowych
  • Kompleksowe okablowanie od szafy sterowniczej do systemu obiektowego
  • Obszerna oferta produktów do wszystkich popularnych sieci i magistrali obiektowych

Konfekcjonowane kable

Konfekcjonowane kable  

Konfekcjonowane kable

Dzięki naszej bogatej ofercie złączy wtykowych do okablowania miedzianego bez problemu zrealizujesz kompleksowe rozwiązania do transmisji sygnałów, danych i mocy.

  • Okrągłe złącza wtykowe od M5 do M12 oraz od M17 do M58
  • Modułowe prostokątne złącza wtykowe — także do pracy w trudnych warunkach
  • Specjalne ekranowanie 360° zapewnia najwyższą kompatybilność elektromagnetyczną (EMC)

 

Na metry

Na metry  

Na metry

Kable miedziane firmy Phoenix Contact są dostępne w wersjach o różnej liczbie żył i różnych przekrojach w indywidualnych długościach od 0,2 m do 1000 m.

  • Typ przewodu PUR bezhalogenowy
  • Typ przewodu PUR/PCW
  • Typ przewodu PCW
  • Typ przewodu PUR POWER

Nasze wtyki do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu do indywidualnych potrzeb.

 

Narzędzia i akcesoria

Narzędzia i akcesoria  

Narzędzia i akcesoria

Cięcie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie, przykręcanie i mierzenie — firma Phoenix Contact oferuje odpowiednie narzędzie i akcesoria do każdej czynności. Wszystkie komponenty są wykonane z wysokiej jakości materiałów gwarantujących długotrwałą ergonomię i funkcjonalność.

  • Narzędzia ręczne i automatyczne
  • Wkrętaki
  • Tulejki, uszczelki i nasadki
  • Opaski kablowe

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410