Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Złącza AT/ATM, złącza DT/DTM i złącza ISOBUS

Złącza AT/ATM, złącza DT/DTM i złącza ISOBUS

Złącza do maszyn rolniczych i pojazdów użytkowych muszą być odporne na ekstremalne wpływy środowiska. Złącza do samodzielnego montażu AT/ATM, złącza DT/DTM i złącza ISOBUS są specjalnie projektowane do tych zadań i imponują solidną konstrukcją. Gama produktów oferuje duży wybór konfiguracji wtyków.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat produktów

Nasze złącza do samodzielnego montażu do maszyn rolniczych i pojazdów użytkowych są obecnie dostępne wyłącznie w Phoenix Contact USA. Aby zobaczyć asortyment produktów, należy zmienić język i wybrać kraj. Kliknij flagę kraju u góry strony i przejdź do „Stany Zjednoczone Ameryki” w sekcji „Ameryka Północna”. Nasz zespół obsługi klienta chętnie udzieli dalszych informacji.

Korzyści

  • Proste, elastyczne okablowanie czujników i urządzeń wykonawczych
  • Szybka, płynna transmisja danych i bezbłędna komunikacja
  • Znormalizowane interfejsy i kompatybilność wtyczek różnych producentów
  • Wysoki stopień ochrony zapewniający bezpieczne użytkowanie do IP69K
  • Wyjątkowa wytrzymałość: odporność na olej, promieniowanie UV i ozon, ciepło i zimno
Przegląd złączy AT

Złącza AT i złącza ATM

Złącza AT/ATM do samodzielnego montażu poszerzają naszą ofertę rozwiązań dla pojazdów użytkowych i maszyn na placach budowy oraz w rolnictwie i leśnictwie. Złącza AT/ATM mają takie same specyfikacje jak złącza DT, znane również jako złącza DEUTSCH. Umożliwia to kompatybilność i wymienność wtyczek różnych producentów. Wytrzymałe, termoplastyczne obudowy zapewniają niezawodną ochronę przed wodą i brudem do IP69K i charakteryzują się w szczególności szerokim zakresem temperatury i odpornością na promieniowanie UV.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- i 18-pinowe złącza AT dla przekroju przyłączeniowego 14 ... 20 AWG
  • Złącza miniaturowe ATM dla mniejszego przekroju przyłączeniowego 16 ... 22 AWG
Złącza ISOBUS

Złącza ISOBUS

ISOBUS to ustandaryzowany protokół komunikacyjny służący do połączenia elektroniki w maszynach rolniczych i leśnych. Złącza ISOBUS umożliwiają niezawodną, niezależną od producenta wymianę danych między czujnikami, urządzeniami wykonawczymi i sterownikami. Nasze złącza kablowe AHDP do zastosowań ISOBUS umożliwiają szybkie i łatwe łączenie urządzeń w maszynach rolniczych i skracają czas przestojów. Obudowa z poliamidu jest odporna na wstrząsy i wibracje oraz zapewnia niezawodną ochronę w stanie podłączonym zgodnie z normami IP67, IP69K.

  • 9-pinowe złącze z dławnicą kablową dla średnicy kabla 14 ... 18 mm i styki (dwa styki rozmiaru 8, dwa styki rozmiaru 12, cztery styki rozmiaru 16 oraz wstępnie zmontowane i zmostkowane złącze rozmiaru 16)
  • Szeroka gama akcesoriów, takich jak zaślepki, klapki ochronne i osłonki