Złącza DC serii ArcZero

Złącza DC

Złącza DC firmy Phoenix Contact można bezpiecznie podłączać i odłączać pod obciążeniem. Seria ArcZero chroni niezawodnie przed niebezpiecznymi łukami elektrycznymi. Możliwość podłączania i odłączania pod obciążeniem umożliwia całkowite wyłączenie wybranych komponentów, co zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu. Odporność wtyków niskonapięciowych na uderzenia umożliwia również połączenia wtykowe DC w ekstremalnych warunkach.

Go to Product Detail Page for item 1437004
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Złącze łączące
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Złącze łączące
1437004

Złącze łączące, Rodzina produktów: ArcZero, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 400 VDC, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Maksymalne obciążenie podczas rozłączania: 8 kW, zakres stosowania: Sieć DC

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Złącze
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Złącze
1453450

Złącze, Rodzina produktów: ArcZero, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 800 VDC, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Maksymalne obciążenie podczas rozłączania: 16 kW, zakres stosowania: Sieć DC

Go to Product Detail Page for item 1441143
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Złącze łączące
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Złącze łączące
1441143

Złącze łączące, Rodzina produktów: ArcZero, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 800 VDC, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Maksymalne obciążenie podczas rozłączania: 16 kW, zakres stosowania: Sieć DC

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Złącze
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Złącze
1437019

Złącze, Rodzina produktów: ArcZero, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 400 VDC, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Maksymalne obciążenie podczas rozłączania: 8 kW, zakres stosowania: Sieć DC

Korzyści

  • Bezpieczeństwo: innowacyjne złącze DC można bezpiecznie odłączać i podłączać nawet pod obciążeniem.Zapewnia niezawodną ochronę przed łukiem elektrycznym.
  • Szybkie rozłączanie połączeń kabel-kabel: mechanizm blokujący bez narzędzi gwarantuje bezpieczną i elastyczną obsługę.
  • Wygoda przy serwisowaniu: nowe złącze DC umożliwia szybką konserwację lub wymianę podłączonych urządzeń i ogranicza przestoje do minimum.
  • Solidna konstrukcja: odporne na uderzenia złącze DC jest przeznaczone do użytku nawet w ekstremalnych warunkach.
  • Trwałość: duża liczba cykli podłączania sprawia, że seria ArcZero jest szczególnie trwała i ekonomiczna.
Bezpłatne próbki
Przetestuj złącza DC serii ArcZero

Chcesz przetestować złącza zasilania DC serii ArcZero? – Zamów teraz indywidualny zestaw próbek. Pomożemy Ci w wyborze i zaprojektowaniu odpowiednich złączy DC. Oferujemy kompetentne doradztwo w sprawie zastosowania naszych produktów w Twojej aplikacji.

Zamów bezpłatne próbki
Złącza DC serii ArcZero

Przegląd najważniejszych cech

Oferujemy odpowiednie złącza DC do Twojej aplikacji. Złącze DC z serii ArcZero firmy Phoenix Contact niezawodnie chroni przed łukiem elektrycznym dzięki przemyślanym rozwiązaniom wewnętrznym. Złącze ArcZero jest dostępne w standardowym rozmiarze, który niezawodnie spełnia następujące warunki pracy.

Cechy

Przekrój znamionowy 1,5 mm² ... 6 mm²
Napięcie znamionowe 400 V / 800 V
Prąd znamionowy 20 A
Stopnie ochrony IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Międzynarodowe dopuszczenia DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Liczba cykli podłączania/odłączania 500 (pod obciążeniem znamionowym)
Do listy produktów Złącza DC
Złącza DC do ochrony przed łukiem elektrycznym w zastosowaniach DC

Co jest szczególnego w złączach DC ArcZero firmy Phoenix Contact? ​

Aplikacje DC stają się coraz bardziej popularne na rynkach, ponieważ przynoszą wiele korzyści, takich jak zmniejszenie strat konwersji. Do tej pory odłączanie pod obciążeniem powodowało powstanie niebezpiecznego łuku elektrycznego. Nie jest tak jednak w przypadku złączy DC z serii ArcZero firmy Phoenix Contact. Chronią one niezawodnie przed łukiem elektrycznym i umożliwiają bezpieczne podłączanie i odłączanie pod obciążeniem.

Pozwala to na bezpieczne wyłączenie wybranych części systemu, aby wymienić uszkodzone elementy lub przeprowadzić serwis urządzenia, podczas gdy reszta systemu pracuje dalej. Dzięki tej wysokiej dostępności przestoje należą do przeszłości.

Złącza DC serii ArcZero: niezawodna ochrona przed niebezpiecznymi łukami elektrycznymi

Wartość dodana

Złącza DC serii ArcZero umożliwiają bezpieczne połączenie DC
Okablowanie obiektowe ze złączem DC do ochrony przed łukiem elektrycznym
Technika przyłączeniowa DC serii ArcZero
Złącza DC serii ArcZero
Złącza ArcZero
Złącza DC serii ArcZero umożliwiają bezpieczne połączenie DC

Po raz pierwszy możliwe jest bezpieczne podłączenie i odłączenie pod obciążeniem. Cecha szczególna znajduje się wewnątrz złącza DC. Innowacyjna elektronika wbudowana bezpośrednio we wtyku aktywnie gasi łuk elektryczny. Rozwiązanie to chroni osobę wykonującą prace podczas serwisowania systemów.

Do listy produktów: złącza DC
Okablowanie obiektowe ze złączem DC do ochrony przed łukiem elektrycznym

Złącze DC pokazuje również swoje zalety w okablowaniu obiektowym. Ręcznie zwalniana blokada umożliwia łatwe rozłączenie złącza bez dodatkowych narzędzi. Rozwiązanie to zapewnia szczególnie łatwą obsługę podczas montażu i konserwacji.

Do listy produktów: złącza DC
Technika przyłączeniowa DC serii ArcZero

Jeśli podczas serwisu konieczna będzie wymiana uszkodzonego urządzenia, można to po prostu zrobić w przyszłości pod obciążeniem. Dzięki temu nie trzeba odłączać od zasilania całego systemu. Oznacza to mniej przestojów, wysoką dyspozycyjność systemu i jeszcze większą wydajność. Bezpieczeństwo jest nieograniczone.

Do listy produktów: złącza DC
Złącza DC serii ArcZero

Odporne na uderzenia złącze DC jest przeznaczone do użytku nawet w ekstremalnych warunkach. Wysoki stopień ochrony do IP69 zapewnia niezawodną dystrybucję energii. Nawet wymagające warunki środowiskowe nie stanowią problemu. Odporność na uderzenia do IK08 sprawia, że ArcZero jest solidnym rozwiązaniem nawet w przypadku wysokich wymagań mechanicznych.

Do listy produktów: złącza DC
Złącza ArcZero

Duża liczba cykli podłączania sprawia, że seria ArcZero jest szczególnie trwała i ekonomiczna. Aby zapewnić długotrwałe stabilne połączenie bez awarii, jakość punktów stykowych została wcześniej gruntownie przetestowana w certyfikowanym laboratorium.

Do listy produktów: złącza DC
Złącze DC ArcZero

ArcZero produktem roku 2025

Wiele nagród dla złączy DC Phoenix Contact: ArcZero znalazło się na podium zwycięzców. Czytelnicy czasopisma branżowego Elektronik i platformy internetowej elektroniknet.de uznali złącze DC za zwycięzcę w kategorii „Elektromechanika i komponenty pasywne” w latach 2024 i 2025.

Bezpieczna przyszłość dzięki złączom DC

Możliwość przejścia z sieci AC na DC staje się coraz ważniejsza. Specjalista ds. produktów Andreas Beck wyjaśnia w wywiadzie, w jaki sposób złącze z serii ArcZero może ułatwić tę zmianę i jakie korzyści oferuje.

Złącze DC posiada dopuszczenie zgodnie z dwiema normami DIN EN 61984 i IEC TS 62735-1. Dzięki temu może być wykorzystywany w wielu zastosowaniach, np. w aplikacjach IIoT lub w centrach danych.

FAQ

Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC
Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC
Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC
Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC
Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC
Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC
Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC

Złącze może wytrzymać uderzenia klasy IK08 w temperaturach do -25°C. Siła ta jest porównywalna z uderzeniem średniej wielkości młota spadającego z wysokości ok. 1 m na złącze.

Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC

Tak, obciążenia mechaniczne powodowane przez np.B. kable muszą być absorbowane do 50 cm za złączem przy użyciu np. opasek kablowych. Należy również wziąć pod uwagę promień gięcia kabla.

Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC

Kabel musi zawsze spełniać wymagania danej aplikacji. W związku z tym należy sprawdzić kartę katalogową kabla, aby dowiedzieć się, czy producent dopuścił swój kabel do danego zastosowania. Przy wyborze kabla należy zwrócić szczególną uwagę na poziom napięcia stałego oraz na to, czy będzie używany wewnątrz, czy na zewnątrz pomieszczeń.

Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC

Złącze ArcZero umożliwia połączenie obwodów końcowych i dystrybucyjnych do 20 A i 400 V lub 800 V. Aby bezpiecznie odłączyć 400 V lub 800 V pod obciążeniem, wymagane są duże odległości między potencjałami wewnątrz złącza. Odległości te zapobiegają porażeniu elektrycznemu instalatora.

Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC

Wszystkie artykuły z tej serii mają zaciski śrubowe z uchwytem zabezpieczającym przewód.

Osoba ze znakiem zapytania nad głową – FAQ na temat złączy DC

Tak, złącze osiągnęło limit zużycia i powinno zostać wymienione.

Stosowane w różnych obszarach przemysłu


Pracownicy przechodzą przez zakład przemysłowy zasilany prądem stałym

Sieci prądu stałego w przemyśle

Sieci prądu stałego w przemyśle nabierają coraz większego znaczenia na drodze do bardziej zrównoważonej produkcji. Phoenix Contact angażuje się w bezpieczne wykorzystanie technologii prądu stałego i wspólnie z innymi firmami prowadzi badania nad kompleksowymi inteligentnymi sieciami opartymi na prądzie stałym. Dowiedz się, dlaczego prąd stały jest przemysłowym systemem energetycznym przyszłości i co ma wspólnego ze zrównoważonym rozwojem.