CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Złącze
1437019

Złącze, Rodzina produktów: ArcZero, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm2, przekrój żyły maks.: 6 mm2, napięcie znamionowe: 400 VDC, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia styku: Pin, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Maksymalne obciążenie podczas rozłączania: 8 kW, zakres stosowania: DC-Grids

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpieczne podłączanie i odłączanie pod obciążeniem
Szybkie rozłączanie połączeń kabel-kabel
Oszczędność czasu przy konserwacji lub wymianie podłączonych urządzeń
Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna również do pracy w ekstremalnych warunkach
Szczególnie trwałe i ekonomiczne

Najczęściej zadawane pytania


Jak działa wyłączanie łuku?

Podczas normalnej pracy prąd płynie przez styki dodatni i ujemny; zestyk sterujący jest w tej pozycji odizolowany. Jeśli złącze jest odłączone, następujące czynności mają miejsce wewnątrz złącza.
1) Styk dodatni jest nieco krótszy niż styk ujemny.... Zobacz więcej

Podczas normalnej pracy prąd płynie przez styki dodatni i ujemny; zestyk sterujący jest w tej pozycji odizolowany. Jeśli złącze jest odłączone, następujące czynności mają miejsce wewnątrz złącza.
1) Styk dodatni jest nieco krótszy niż styk ujemny. Dlatego w procesie rozłączania jest oddzielany jako pierwszy.
2) W tym samym czasie zestyk sterujący jest przenoszony z obszaru izolowanego do obszaru przewodzącego. Od tego momentu prąd przepływa przez elektronikę, która bezpiecznie otwiera obwód.
3) Obwód jest otwarty i nie płynie już prąd. W dalszym procesie rozłączania, zestyk sterujący i zestyk ujemny rozdzielają się bez powstawania łuku elektrycznego. Uziemienie ochronne zostało zaprojektowane tak, aby rozłączało się jako ostatnie.

Zobacz mniej

Jak wytrzymały jest wtyk?

Złącze może wytrzymać uderzenia klasy IK08 w temperaturach do -25°C. Siła ta jest porównywalna z uderzeniem średniej wielkości młota spadającego z wysokości ok. 1 m na złącze


Dlaczego wtyk jest tak duży?

Obwody końcowe i dystrybucyjne do 20 A i 400 V lub 800 V można podłączyć za pomocą złącza ArcZero. Aby bezpiecznie odłączyć 400 V lub 800 V pod obciążeniem, wymagane są duże odległości między potencjałami wewnątrz złącza. Odległości te zapobiegają porażeniu elektrycznemu operatora


Czy muszę odciążyć wtyk mechanicznie?

Tak, obciążenia mechaniczne powodowane przez np. B. kable muszą być absorbowane do 50 cm za złączem przy użyciu np. B. opasek kablowych. Należy również wziąć pod uwagę promień gięcia kabla.


Czy wtyk nadaje się do użytku na zewnątrz?

Tak, złącze ArcZero wykorzystuje te same materiały, których używamy do produkcji naszych złączy fotowoltaicznych. Są one zatem przeznaczone do długotrwałego użytkowania na zewnątrz. W celu sprawdzenia interakcji materiałów do użytku zewnętrznego złąc... Zobacz więcej

Tak, złącze ArcZero wykorzystuje te same materiały, których używamy do produkcji naszych złączy fotowoltaicznych. Są one zatem przeznaczone do długotrwałego użytkowania na zewnątrz. W celu sprawdzenia interakcji materiałów do użytku zewnętrznego złącza ArcZero przechodzą te same testy laboratoryjne co złącza fotowoltaiczne

Zobacz mniej

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kabla?

Kabel musi zawsze spełniać wymagania danej aplikacji. W związku z tym należy sprawdzić kartę katalogową kabla, aby dowiedzieć się, czy producent zatwierdził swój kabel do danego zastosowania. Przy wyborze kabla należy zwrócić szczególną uwagę na pozi... Zobacz więcej

Kabel musi zawsze spełniać wymagania danej aplikacji. W związku z tym należy sprawdzić kartę katalogową kabla, aby dowiedzieć się, czy producent zatwierdził swój kabel do danego zastosowania. Przy wyborze kabla należy zwrócić szczególną uwagę na poziom napięcia stałego oraz na to, czy będzie używany wewnątrz, czy na zewnątrz pomieszczeń

Zobacz mniej

Co wchodzi w zakres dostawy?

Produkty z serii ArcZero są dostępne w indywidualnych opakowaniach. W zestawie znajdują się wszystkie elementy zapewniające bezpieczne działanie złączy. Opcjonalne akcesoria można zakupić na stronie szczegółów przedmiotu w sklepie internetowym.


Jaki jest sposób montażu?

Wszystkie artykuły z tej serii są wyposażone w technologię połączeń śrubowych z uchwytem zabezpieczającym przewód.


Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat technologii prądu stałego?

Strona docelowa „Sieci prądu stałego w przemyśle” zawiera informacje na temat koncepcji i rozwiązań w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii prądu stałego. Można do niej dotrzeć, wpisując kod strony #3258 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej.


Konektor żeński lub konektor męski w porównaniu z innymi stykami wygląda na ciemniejszy lub jakby był pokryty sadzą. Co to oznacza?

To całkowicie normalne. Elektronika wyłączająca bezpiecznie gasi łuk elektryczny. Do aktywacji elektroniki wymagany jest jednak początkowy łuk elektryczny. Trwa to tylko kilka milisekund, ale może odbarwić parę styków. Te niewielkie przebarwienia na ... Zobacz więcej

To całkowicie normalne. Elektronika wyłączająca bezpiecznie gasi łuk elektryczny. Do aktywacji elektroniki wymagany jest jednak początkowy łuk elektryczny. Trwa to tylko kilka milisekund, ale może odbarwić parę styków. Te niewielkie przebarwienia na parze styków nie są krytyczne dla działania złącza.

Zobacz mniej

Czy muszę wymienić wtyk, jeśli na kilku pinach lub gniazdach widoczna jest sadza lub poważne przebarwienia?

Tak, złącze osiągnęło limit zużycia. Należy wymienić złącze.