Kapturek, stanowi zabezpieczenie przed dotykiem przy mostkach FBS ...-5 i FBS ...-6 przyciętych na określoną długość, bezpieczny, kolor: czerwony
Osłonki
Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12
Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O
Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12
Pokrywa chroniąca przed pyłem, kolor: szary
Klapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawiesiem sznurkowym, IP68
Pokrywka ochronna z przezroczystego tworzywa do połączenia QPD-QUICKON 5x 6,0 mm2, IP50.
Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Pokrywka ochronna z tworzywa do złącza wtykowego QPD, 5x 1,5 mm2, IP50.
Klapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawiesiem sznurkowym, IP68