Aprobata
Funkcja
Porty światłowodowe FX
Typ urządzenia
Temperatura otoczenia (praca)
Szybkość transmisji
Managed Switch 2000, 5 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 1 wielomodowe SC 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 7 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 wielomodowe SC 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC-Singlemode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 ST-Multimode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 ST-Singlemode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 6 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 4 Porty RJ45 10/100 MBit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B
"$pageName" na