Aprobata
Porty światłowodowe FX
Funkcja
Managed NAT Switch 2000, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed NAT Switch 2000, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed NAT Switch 2000, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Przełącznik Ethernet Gigabit Modular Switch z ośmioma gniazdami RJ45 10/100/1000 Mb/s i czterema portami SFP 1000 Mb/s, z możliwością rozszerzenia za pomocą stacji rozszerzającej do 28 portów, ze zintegrowaną funkcją routera
Przełącznik Ethernet Gigabit Modular Switch z czterema portami combo 1000 Mb/s i 12 gniazdami RJ45 10/100 Mb/s, z możliwością rozszerzenia za pomocą stacji rozszerzającej do 24 portów, ze zintegrowaną funkcją routera
Przełącznik Ethernet Gigabit Modular Switch z czterema portami combo 1000 Mb/s i 4 portami 10/100 Mb/s RJ45 z możliwością rozszerzenia za pomocą stacji rozszerzającej do 24 portów
Przełącznik Ethernet Gigabit Modular Switch z ośmioma portami RJ45 10/100/1000 Mb/s i czterema portami SFP 1000 Mb/s, z możliwością rozszerzenia za pomocą stacji rozszerzającej do 28 portów
Moduł rozszerzający do modułowego przełącznika Gigabit FL SWITCH GHS... , rozszerzenie o nawet 8 portów Ethernet
Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: w dół
Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: od przodu
"$pageName" na