Aprobata
Napięcie znamionowe IN (UL)
Napięcie znamionowe (IEC)
Prąd znamionowy IN (UL)
Wymiar rastra
Prąd znamionowy (IEC)
Kolor
System wtyków
System wtyków
Rodzaj zestyków
Rozmieszczenie przyłącza przewodów
Materiał powierzchni styku
Rodzaj rygla
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: Śruby mocujące, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: Śruby mocujące, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF-EX, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CLASSIC COMBICON (EX), Rygiel: Śruby mocujące, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STZ, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 3, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 3, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-ST, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - Zaczep, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 3, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF, wymiar rastra: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: Śruby mocujące, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 3, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTB 2,5/..-STF, wymiar rastra: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CLASSIC COMBICON, Rygiel: Śruby mocujące, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
"$pageName" na