Aprobata
Funkcja
Porty światłowodowe FX
Porty TX
Szybkość transmisji
Switch Ethernetowy z PoE+ typu switch zarządzalny, zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3at. Obejmuje osiem portów typu PoE+ 10/100/1000 Mb/s o mocy 60 W, cztery standardowe porty 10/100/1000 Mb/s, cztery porty SFP 1000 Mb/s, łączną moc systemu PoE 240 W oraz obsługę ramek Jumbo do 9200 bajtów.
Switch Ethernetowy z PoE+ typu switch zarządzalny, zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3at. Obejmuje osiem portów typu PoE+ 10/100 Mb/s i mocy 60 W, dwa porty SFP 100/1000 Mb/s i łączną moc systemu PoE 180 W.
Switch Ethernetowy z PoE+ typu switch zarządzalny, zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3at. Obejmuje cztery porty typu PoE+ 10/100 Mb/s i mocy 60 W, jeden port SFP 100/1000 Mb/s i łączną moc systemu PoE 180 W.
"$pageName" na