Aprobata
Funkcja
Stopień ochrony
Szybkość transmisji
Managed Switch 2000, 5 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 16 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 5 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 16 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP30, PROFINET Conformance-Class A
"$pageName" na