Złącza i kable

Złącze

Szeroki wybór złączy: od uniwersalnych złączy okrągłych (od M5 do M58), poprzez złącza do transmisji danych, zasobników energii i fotowoltaiczne, aż po wytrzymałe złącza przemysłowe. Portfolio złączy Phoenix˽Contact zawiera rozwiązania do zastosowań przemysłowych i półprzemysłowych. Jest ono uzupełnione przez systemy złączy do różnych zastosowań oraz kable i przewody konfekcjonowane oraz do samodzielnego montażu.

Korzyści

  • Różnorodne możliwości zastosowania dzięki licznym konstrukcjom i systemom modułowym
  • Wysoka niezawodność dzięki doskonałej jakości i wieloletniemu doświadczeniu
  • Innowacyjne i oszczędzające czas rozwiązania do podłączania urządzeń we wszystkich przemysłowych stopniach ochrony
  • Wysoka elastyczność dzięki indywidualnym modyfikacjom
  • Kompetentne wsparcie przy projektowaniu
Osoba przy konfiguratorze złączy przemysłowych serii HEAVYCON

Konfiguratory

Stwórz swój wariant złącza kilkoma kliknięciami za pomocą naszych intuicyjnych konfiguratorów.

Nowe produkty

Moduł wkładki stykowej do zastosowań wysokoprądowych
Złącza HEAVYCON Data Center
Rozdzielacze energii serii PRC 20
Gniazda kątowe M12 do THR
Kolorowe kable krosowe RJ45
Złącza akumulatorowe do zasobników domowych
Filtrowane złącza RJ45 do PCB
Złącza serii BPC zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
Wtykowa mufa kablowa HEAVYCON CME
Moduł wkładki stykowej z funkcją złączy przemysłowych
Moduł wkładki stykowej z funkcją złączy przemysłowych
Wkładki stykowe do zadań testowych w rozdzielnicach średniego napięcia
Moduł wkładki stykowej do zastosowań wysokoprądowych
Modułowe wkładki stykowe do transmisji danych
Złącza instalacyjne QPD STAS 3
Złącza M12 Push-Pull do zastosowań w sieci Ethernet
Wieloprzewodowe dławnice kablowe do złączy przemysłowych HEAVYCON EVO
Wkładki stykowe do złączy HEAVYCON D7
Złącza DC serii ArcZero
Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu
Konfekcjonowane przewody instalacyjne IPD

Moduły wkładek styków zasilania HEAVYCON

Indywidualne oprzewodowanie do zastosowań wysokoprądowych

Dzięki modułom wkładek stykowych do złączy HEAVYCON do dużych obciążeń można niezawodnie przesyłać prądy o natężeniu do 300 A. W połączeniu z innymi modułami do transmisji sygnałów, danych i zasilania w jednej obudowie, można stworzyć własny interfejs dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy

  • Moduły z przyłączem zaciskanym do 95 mm²
  • Moduły z przyłączem Push-in do 16 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Napięcie i prąd znamionowy: do 1000 V i 300 A
  • Zakres temperatury: -40°C ... +125°C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Innowacyjny zatrzaskiwanie i odblokowanie styków zaciskanych bez użycia narzędzi
  • Kompaktowy modułowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Łatwe przyłączanie przewodów do 16 mm² bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Złącza HEAVYCON Data Center

Mocne, kompaktowe i efektywne energetycznie

Złącza przemysłowe HEAVYCON dla centrów danych optymalizują dystrybucję energii z PDU do szafy IT. Kompaktowe, wytrzymałe złącza oferują solidne przesył energii do 70 A. Niższe rezystancje styków zmniejszają zapotrzebowanie na energię i wytwarzanie ciepła.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy / napięcie znamionowe: 70 A / 690 V
  • Liczba pinów: 4+PE
  • Przekrój przewodu: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Przyłącze zaciskane
  • Montaż z zatrzaskiem
  • Dławnica kablowa M32 lub M50 zintegrowana, z odciążką lub bez odciążki
  • Stopień ochrony: IP66

Korzyści

  • Oszczędność miejsca na okablowanie dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Krótki czas instalacji dzięki łatwemu montażowi z zatrzaskiem bez użycia narzędzi
  • Redukcja kosztów części dzięki wkładkom stykowym o stałej liczbie pinów
  • Optymalne przenoszenie mocy i oszczędność energii do 60% dzięki niższej rezystancji styków zaciskanych
  • Mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie dzięki niższemu wytwarzaniu ciepła

Wtykowy rozdzielacz energii do 20 A

Wstępnie zmontowany dla szybkiej instalacji

Wstępnie zmontowany rozdzielacz energii umożliwia prostą i szybką instalację ze złączami serii PRC 20. Wstępnie skonfigurowany rozdzielacz jest dostępny w 16 wariantach i można go łatwo zainstalować metodą Plug and Play.

Najważniejsze cechy

  • Napięcie znamionowe: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Prąd znamionowy: 20 A
  • Stopień ochrony do IP69
  • Kategoria udarowa: IK08 (-25°C)
  • 2- do 5-pinowe
  • Kodowanie: mechaniczne i kolorowe
  • Liczba wejść: 1
  • Liczba wyjść: 2

Korzyści

  • Szybka instalacja na placu budowy dzięki Plug and Play
  • Mniej błędów okablowania dzięki 100% kontroli produkcji
  • Blokada otwierana ręcznie lub przy użyciu narzędzia zapewnia większą elastyczność
  • „Podłącz i zapomnij” dzięki zastosowaniu sprawdzonych materiałów
  • Bezpieczne użytkowanie nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia

Gniazdo kątowe M12 do THR

Zwiększa wydajność produkcji

Złącze kątowe 90° w standardzie M12 zostało zaprojektowane z myślą o zautomatyzowanej produkcji i umożliwia wydajne procesy montażowe. Dzięki konstrukcji kątowej nowe złącze można ustawić elastycznie na płytce drukowanej, a zatem może być używane również w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze cechy

  • Kątowa konstrukcja
  • Do lutowania rozpływowego (THR)
  • Napięcie do 250 V
  • Prądy do 4 A
  • Dostępne rodzaje kodowania A i D
  • 4-, 5- i 8-pinowe
  • Wersja nieekranowana
  • Odwrócony przód wtyku

Korzyści

  • Nadaje się do pick-and-place: zautomatyzowany montaż na płytce drukowanej pomaga zwiększyć wydajność produkcji
  • Zoptymalizowana konstrukcja: przesunięty środek ciężkości, dzięki czemu „bez użycia siły” stoi na płytce drukowanej bez zaczepów
  • Elastyczność: łatwy montaż i wyrównywanie na płytce drukowanej nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Modułowowość: kompatybilne z dostępnymi obudowami THR

Kolorowe kable krosowe RJ45

Do zastosowań w szafie sterowniczej

Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę o kolorowe kable krosowe z serii RJ45 BUILDING. Nowe kable w ośmiu kolorach: białym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym, fioletowym, zielonym, niebieskim i czarnym zapewniają kolorowe alternatywy dla aplikacji CAT6A.

Najważniejsze cechy

  • Kolory: biały, pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, zielony, niebieski i czarny
  • Przesyłanie danych do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Długości od 0,3 do 50 m
  • Zintegrowane zatrzaski zabezpieczające

Korzyści

  • Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych, np. w szafach sterowniczych
  • Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
  • Nowoczesne przesyłanie danych z dużą prędkością do 10 Gb/s (CAT6A)
  • Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°

Złącza akumulatorowe do zasobników domowych

Podłączenie falownika z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji

Nowe złącza do domowych zasobników energii są przeznaczone specjalnie do falowników akumulatorowych. Złącza DC zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją chronią przed nieprawidłowym podłączeniem techniki przyłączeniowej PV oraz zwarciem biegunów akumulatora.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 60 A
  • Napięcie znamionowe: 1 500 V DC
  • Przekrój przewodów: 6 mm² … 16 mm²
  • Stopień ochrony: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Liczba cykli wtykania: 100

Korzyści

  • Stabilna technika przyłączeniowa dzięki posrebrzanym stykom
  • Zawsze prawidłowe podłączenie: podłączanie akumulatora bez ryzyka odwrotnej polaryzacji dzięki kodowaniu mechanicznemu
  • Szybki montaż: bieguny akumulatora zabezpieczone przed dotknięciem również przy odłączonym złączu
  • Różne kolory: łatwiejsza identyfikacja biegunów akumulatora

Filtrowane złącza RJ45 do PCB

Nadają się do lutowania na fali THT i lutowania metodą Through Hole Reflow

Nowe złącza RJ45 do PCB ze zintegrowanym transformatorem nadają się do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR). Rozszerzają one istniejące portfolio o filtrowane warianty RJ45 w wersji przemysłowej do zastosowań do 1 Gb/s.

Najważniejsze cechy

  • Złącza singleport do PCB 90° i 180°
  • Do lutowania na fali (THT) i lutowania rozpływowego (THR)
  • Opcjonalnie z diodą LED i sprężyną ekranującą
  • Warianty filtrowania dla wszystkich popularnych aplikacji Ethernet
  • Prędkość przesyłu danych do 1 Gb/s
  • Wytrzymała konstrukcja przemysłowa

Korzyści

  • Uproszczony proces projektowania sieci Ethernet dzięki zintegrowanemu filtrowaniu
  • Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
  • Zautomatyzowana obróbka dzięki możliwości lutowania rozpływowego
  • Optymalna wersja do każdej aplikacji dzięki dużej różnorodności produktów
  • Do wymagających obszarów zastosowań dzięki wersji przemysłowej

Złącza akumulatorowe

Bezpieczne połączenia dla systemów magazynowania energii

Złącze z zabezpieczeniem przed zamianą polaryzacji z serii BPC nadaje się idealnie do zasobników energii. Dzięki możliwości obracania, stykom zabezpieczonym przed dotykiem i kodowaniu mechanicznemu, jednobiegunowe złącze oferuje szczególnie wysoką elastyczność i bezpieczeństwo podczas podłączania modułów akumulatorowych.

Najważniejsze cechy

  • Prąd znamionowy do 400 A
  • Napięcie znamionowe: 1500 V
  • Przekrój przewodu: 16 mm² … 120 mm²
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • stopień ochrony IP 67
  • Cykle podłączania >100
  • Kodowanie kolorystyczne i mechaniczne
  • Klasa palności V0 wg UL94

Korzyści

  • Bezbłędne połączenie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu
  • Niezawodna instalacja dzięki wodoszczelności i stykom zabezpieczonym przed dotknięciem
  • Stałe przenoszenie mocy dzięki wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje
  • Elastyczność dzięki możliwości obrotu o 360° i różnym rodzajom przyłączy
  • Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi magazynów energii: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Wtykowa mufa kablowa

Proste oprzewodowanie w szafie sterowniczej

Wtykowe mufy kablowe HEAVYCON CME zapewniają większą wydajność oprzewodowania szaf sterowniczych. Podczas produkcji listew ze złączkami mufa kablowa umożliwia bezpośrednie oprzewodowanie do 108 przewodów. Wiązki kablowe można wygodnie podłączyć wtykowo w szafie sterowniczej.

Najważniejsze cechy

  • Liczba pinów 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Przyłącze zaciskane
  • Zabezpieczenie połączenia przez element blokujący
  • Mata lejkowa zapewniająca bezpieczne prowadzenie styków

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu i kosztów, ponieważ oprzewodowanie listew ze złączkami wykonuje się bezpośrednio ze złączem
  • Szybka wymiana listew ze złączkami poprzez łatwe rozpięcie muf kablowych
  • Zapobieganie przypadkowemu rozłączeniu dzięki elementowi blokującemu
  • Eliminacja błędów połączenia nawet przy wkładaniu pod kątem dzięki bezpiecznemu centrowaniu styków za pomocą mat lejkowych

Moduły wkładek stykowych z funkcją

Mostkowanie, rozcinanie i zabezpieczanie poza szafą sterowniczą

Modułowe wkładki stykowe z otworem funkcyjnym i strefą rozłączania do złączy przemysłowych HEAVYCON oferują wysoki stopień elastyczności. Przenieś funkcję z szafy sterowniczej do obiektu i zrealizuj połączenie potencjału lub zabezpieczenie zasilania bezpośrednio w aplikacji.

Najważniejsze cechy

  • Wielofunkcyjna strefa rozłączania
  • Podwójny otwór funkcyjny
  • Technika połączeń Push-in
  • 5-pinowe
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i okablowania dzięki lokalnym modułom
  • Proste przekazywanie energii i zabezpieczenie linii bezpośrednio w obiekcie
  • Większa elastyczność: strefa rozłączania do podłączenia wtyku bezpiecznikowego, do elementów elektronicznych i rozłączającego
  • Szybkie podłączanie przewodów bez użycia narzędzi za pomocą Push-in Technology
  • Indywidualny interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednym złączu

Obudowy gniazda z otwartym dnem z gwintem wkręcanym

Łatwy i szybki montaż

Obudowy gniazda z otwartym dnem HEAVYCON D7 z gwintem wkręcanym pozwalają zaoszczędzić dużo czasu podczas montażu. Mocuje się je wygodnie w okrągłych otworach montażowych za pomocą nakrętki zabezpieczającej M25 lub M32 lub wkręca w silniki i urządzenia z odpowiednim gwintem.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego
  • Wtykowy interfejs
  • Do otworów montażowych M25 lub M32
  • Rozmiar D7
  • Wersja prosta i kątowa
  • Stopień ochrony IP66, IP67
  • Zakres temperatury: -40 °C … +125 °C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Duża oszczędność czasu dzięki prostemu i wygodnemu montażowi w okrągłym otworze montażowym
  • Wtykowa alternatywa dla istniejącej dławnicy kablowej oferuje większą elastyczność okablowania i konserwacji
  • Oszczędzające miejsce okablowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Optymalna ochrona IP i EMC zapewniają niezawodne i bezpieczne działanie systemu

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

Niezawodne testowanie przekładników prądowych

Wkładki stykowe HEAVYCON TSC o określonej liczbie pinów oraz modułowe są przeznaczone do pomiarów i testowania aparatury zabezpieczającej w rozdzielnicach średniego napięcia. Są one mocowane bezpośrednio na szafie sterowniczej jako krótkotrwałe lub długotrwałe złącze o wysokim stopniu ochrony IP.

Najważniejsze cechy

  • Wersje ze stałą liczbą pinów z zaciskami śrubowymi
  • Wersje modułowe z techniką połączeń Push-in
  • Mogą być używane w obudowach plastikowych i metalowych
  • Automatyczne wyprzedzające zwarcie przekładnika

Korzyści

  • Niezawodne, długoterminowe testowanie przekładników prądowych dzięki wytrzymałej obudowie złącza
  • Łatwe przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyprzedzającemu zwarciu przekładnika
  • Oszczędność miejsca dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednym złączu
  • Bezpieczne użytkowanie przy wysokich wymaganiach IP dzięki stopniowi ochrony IP66, IP67 i IP69

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

Indywidualne oprzewodowanie do zastosowań wysokoprądowych

Dzięki modułom wkładek stykowych do złączy HEAVYCON do dużych obciążeń można niezawodnie przesyłać prądy o natężeniu do 100 A. W połączeniu z innymi modułami do transmisji sygnałów, danych i zasilania w jednej obudowie, można stworzyć własny interfejs dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze cechy

  • HC-M-01-PT z przyłączem Push-in do 16 mm²
  • HC-M-01-CT z przyłączem zaciskanym 35 mm²
  • Nadaje się do wszystkich ramek na moduły HEAVYCON
  • Napięcie i prąd znamionowy: 1000 V przy 100 A
  • Zakres temperatury: -40°C ... +125°C
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Łatwe przyłączanie przewodów do 16 mm² bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Kompaktowy modułowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Innowacyjny zatrzaskiwanie i odblokowanie styków zaciskanych bez użycia narzędzi
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Wkładki stykowe do złączy przemysłowych

Szybka transmisja danych

Nowe moduły wkładek stykowych HEAVYCON oferują więcej opcji niezawodnej szybkiej transmisji danych. Interfejsy USB są zintegrowane bezpośrednio ze złączem za pomocą kabli krosowych. Szybkie moduły Mbit i Gbit obsługują szeroki zakres przewodów.

Najważniejsze cechy

  • Szeroki zakres różnych kabli krosowych USB
  • Moduł Mbit może być używany z kablami 4- lub 8-żyłowymi 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Ekranowanie do wyboru izolowane lub na potencjale PE
  • Pasuje do wszystkich ramek na moduły
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Prosta instalacja dzięki innowacyjnej zatrzaskowej ramce na moduły
  • Optymalna kompensacja tolerancji dzięki sprężynowym interfejsom USB
  • Moduły gigabitowe szybko i bezpiecznie przesyłają dane do szybkich aplikacji
  • Indywidualny, kompaktowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie
  • Moduły i ramka są kompatybilne ze standardami rynkowymi

Złącza instalacyjne QPD STAS 3

Łatwe podłączanie żaluzji i markiz

Złącza instalacyjne QPD STAK/STAS 3 do samodzielnego montażu są przeznaczone specjalnie do podłączania silników żaluzji, rolet i markiz. Instalacja odbywa się błyskawicznie przy użyciu przyłącza IDC, które nie wymaga usuwania izolacji ani przykręcania.

Najważniejsze cechy

  • Szybkozłącza QUICKON (IDC)
  • 4-pinowe (3-pinowe + PE)
  • Napięcie: 400 V
  • Prąd: 16 A
  • Stopień ochrony: IP54
  • Zakres temperatury: -40°C ... +100°C

Korzyści

  • Oszczędność czasu przy podłączaniu na miejscu nawet 80%
  • Łatwy i szybki montaż bez specjalnych narzędzi
  • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom odpornym na działanie wibracji

Złącza M12 Push-Pull do zastosowań w sieci Ethernet

Prosta transmisja danych na niewielkiej przestrzeni

Złącza Push-Pull M12 do samodzielnego montażu do aplikacji Ethernet oferują bezpieczną transmisję danych z dużą prędkością i wyróżniają się wyjątkowo małą ilością zajmowanego miejsca. Dzięki szybkiej blokadzie instalacja nie wymaga wysiłku, wystarczy podłączyć złącze do urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Blokada wewnętrzna Push-Pull
  • Kompaktowe przyłącze zaciskane
  • Kodowanie X dla aplikacji Ethernet
  • Liczba pinów: 8
  • Przekrój przyłączeniowy: 0,14 mm² ... 0,34 mm²
  • Ekranowanie 360°
  • Wersja prosta i kątowa
  • Stopień ochrony: IP65, IP67

Korzyści

  • Łatwa instalacja: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Duża oszczędność miejsca: niezwykle kompaktowe dzięki niewielkiej przestrzeni przyłączeniowej i wysokiej gęstości upakowania styków
  • Bezpieczne użytkowanie: niezawodne połączenie ekranu 360°
  • Solidne połączenie: odpowiednie do zastosowań kolejowych, w których występują wysokie obciążenia udarami mechanicznymi i wibracjami
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie

Wieloprzewodowe dławnice kablowe do złączy przemysłowych HEAVYCON EVO

Maksymalna elastyczność okablowania

Dzięki wieloprzewodowym dławnicom kablowym do złączy przemysłowych HEAVYCON EVO wystarczy jeden wtykowy interfejs, aby podłączyć różne kable do szafy sterowniczej. Montaż bez narzędzi oszczędza czas i oferuje wysoki stopień elastyczności.

Najważniejsze cechy

  • Pasują do obudów z tworzywa sztucznego HEAVYCON EVO serii B
  • Możliwe zakresy mocowania: 3 ... 6 mm, 6 ... 10 mm i 10 ... 15 mm
  • Materiał dławnicy: PA
  • Materiał uszczelki kabla: TPE SEBS
  • Zakres temperatury: -40°C … +100°C
  • Stopień ochrony: IP65

Korzyści

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: prosty montaż dławnicy kablowej bez użycia narzędzi
  • Większa elastyczność: określenie kierunku wyjścia kabla bezpośrednio w miejscu instalacji i wygodne dodawanie kabli w późniejszym czasie
  • Łatwa obsługa: różne przewody można przełożyć bez wysiłku przez przebitą membranę
  • Bezpieczne i niezawodne użytkowanie: wysoki stopień ochrony dzięki membranie uszczelniającej i opasce kablowej

Wkładki stykowe do złączy HEAVYCON D7

Kompaktowe przesyłanie sygnałów i zasilania

Złącze HEAVYCON D7 umożliwia przesyłanie sygnałów i zasilania nawet w ograniczonych przestrzeniach. Asortyment produktów uzupełniają nowe wkładki o liczbie pinów 5(+PE) oraz wkładki stykowe zasilania o liczbie pinów 2(+PE) do 40 A/830 V.

Najważniejsze cechy

  • Q05-I-PT z przyłączem Push-in również dla styku przewodu ochronnego
  • Q02-I-AT z osiowym połączeniem śrubowym o dużym zakresie przekroju
  • Zakres temperatury: -40°C … +125°C
  • Nadaje się do obudów z serii D7 (plastikowych lub metalowych)
  • Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373

Korzyści

  • Łatwe połączenie bez narzędzi dzięki Push-in Technology
  • Szybkie i bezpieczne oprzewodowanie, nawet w ograniczonych przestrzeniach lub stanie zamontowanym
  • Szybkie i niedrogie kodowanie za pomocą plastikowych profili
  • Kompatybilne z innymi złączami dostępnymi na rynku

Złącza DC z technologią ArcZero

Bezpieczne podłączanie i odłączanie pod obciążeniem

Złącze DC może być bezpiecznie podłączane i odłączane pod obciążeniem. Technologia ArcZero chroni niezawodnie przed niebezpiecznymi łukami elektrycznymi. Możliwość podłączania i odłączania pod obciążeniem umożliwia całkowite wyłączenie wybranych komponentów, co zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.

Najważniejsze cechy

  • Przekroje przewodu od 1,5 do 6 mm²
  • Napięcie znamionowe 400 / 800 V DC
  • Prąd znamionowy 20 A
  • Do 1000 cykli wtykania
  • Dopuszczenie VDE

Korzyści

  • Bezpieczne podłączanie i odłączanie pod obciążeniem
  • Szybkie rozłączanie połączeń kabel-kabel
  • Oszczędność czasu przy konserwacji lub wymianie podłączonych urządzeń
  • Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna również do pracy w ekstremalnych warunkach
  • Szczególnie trwałe i ekonomiczne

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Łatwe połączenie dzięki technologii Push-Lock

Dwie wiodące technologie w jednym złączu M12: złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull i przyłączem Push-Lock do samodzielnego montażu umożliwiają przyłączanie przewodów bez narzędzi i zapewniają bezpieczną instalację dzięki łatwemu podłączeniu do portu urządzenia.

Najważniejsze cechy

  • Instalacja: szybka blokada Push-Pull
  • Rodzaj przyłącza: technika przyłączeniowa Push-Lock
  • Złącza do transmisji danych: PROFINET CAT5 (100Mb/s), kodowanie D, 4-pinowe, ekranowane, proste i kątowe
  • Złącza sygnałowe: kodowanie A, 4- lub 5-pinowe, ekranowane i nieekranowane, proste i kątowe
  • Przekrój przyłączeniowy: od 0,14 do 0,75 mm²
  • Zakres temperatury: od -40 do +85°C

Korzyści

  • Szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Dzięki złączom w wersji męskiej i żeńskiej można realizować połączenia wiszące
  • Podłączanie drutów i linek z tulejką i bez tulejki bez użycia narzędzi
  • Intuicyjne przyłączanie przewodów dzięki kodowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigni stykowych
  • Długotrwale stabilne i odporne na wibracje połączenie PE i ekranowanie 360°

Konfekcjonowane przewody instalacyjne IPD

Szybka i łatwa dystrybucja energii

System instalacyjny IPD umożliwia łatwą dystrybucję energii bez narzędzi. Konfekcjonowane moduły kablowe IPD ułatwiają instalację, szczególnie w przypadku dużych projektów okablowania, i umożliwiają szybkie uruchomienie.

Najważniejsze cechy

  • Liczba pinów: 2+PE; 4+PE
  • Napięcie/prąd:
    3-pinowe: 450/500 V; do 16 A
    5-pinowe: 450/600 V; do 16 A
  • Przyłącze Push-Lock
  • Stopień ochrony: IP66, IP68
  • Długość przewodów: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Wersje ze złączem męskim i żeńskim lub wolnym końcem kabla

Korzyści

  • Komfortowa obsługa nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Łatwa i bezpieczna instalacja dzięki wtykowemu przyłączu z szybką blokadą i kodowaniem mechanicznym chroniącym przed nieprawidłowym podłączeniem
  • Wysoka niezawodność dzięki wytrzymałym obudowom o stopniu ochrony do IP66 i IP68
  • Wersje indywidualne dostępne na zamówienie nawet w 1 egzemplarzu

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Najlepsze innowacyjne rozwiązania


Nasza oferta produktów


Złącza okrągłe do transmisji danych, sygnałów i zasilania

Złącza okrągłe

Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje złącza okrągłe w wielu rozmiarach. Małe i duże, proste lub kątowe, zalewane na przewodzie lub do samodzielnego montażu na miejscu: bogate portfolio zapewnia optymalne rozwiązanie do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.

  • Innowacyjne złącza hybrydowe M12 i M23
  • Złącza sygnałowe M5, M8, M12, M23 i 7/8″, od 3 do 19 pinów
  • Złącza do transmisji danych M8 i M12 do prędkości do 10 Gb/s
  • Złącza zasilania M12 do M58 do prądów do 16 A i napięć do 690 V
Złącza do zasobników energii podłączane z przodu lub z tyłu urządzenia

Złącza do zasobników energii

Instalacja zasobników energii w instalacjach do 1500 V odbywa się szybko, bezpiecznie i ekonomicznie dzięki zastosowaniu złączy (w tym złączy do podłączania akumulatora) do szyny zbiorczej.

  • Złącza do zasobników energii podłączane z przodu lub z tyłu urządzenia
  • Napięcie znamionowe do 1 500 V DC, napięcie systemu do 1 500 V
  • Przekroje: 16 mm² ... 25 mm²
  • Prądy znamionowe do 200 A
  • Stopień ochrony do IP65
Złącza do transmisji danych z wysoką prędkością do aplikacji przemysłowych i licznych aplikacji infrastrukturalnych

Złącza do transmisji danych

Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w przemyśle, centrach obliczeniowych lub aplikacjach infrastrukturalnych firma Phoenix Contact oferuje złącza do okablowania miedzianego i światłowodowego. Złącza, kable krosowe i akcesoria są dostępne do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.

  • Szybkości transmisji do 40 Gb/s
  • Rozwiązania dla IP20, IP65/67 i IP69K
  • Innowacyjne okablowanie hybrydowe
  • Panele krosownicze do montażu 19″
Kilka konstrukcji złączy przemysłowych ułożonych obok siebie

Złącza przemysłowe

Złącza przemysłowe HEAVYCON chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.

  • Przewodzące obudowy metalowe z ochroną EMC
  • Kompatybilne obudowy gniazda i obudowy wtyku
  • Wkładki stykowe o określonej liczbie pinów i wkładki modułowe oparte na różnych technikach przyłączeniowych
  • Przewodzące powierzchnie z ochroną EMC
Różne złącza instalacyjne

Złącza instalacyjne

Nasze wtyczki instalacyjne umożliwiają prostą, elastyczną i bezpieczną dystrybucję energii. Solidne obudowy i wysoki stopień ochrony do IP69K umożliwiają niezawodne zasilanie również na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach wilgotnych. Różne techniki przyłączeniowe oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.

  • Złącza instalacyjne IPD z przyłączem Push-Lock podłączanym bez narzędzi
  • Złącza instalacyjne QPD z szybkim przyłączem IDC
  • Złącza instalacyjne PRC ze sprawdzonym przyłączem śrubowym lub zaciskanym
  • Do prądów o natężeniu do 40 A i napięcia do 690 V
  • Do przewodów do 5 x 6 mm²
Wiele różnorodnych złączy fotowoltaicznych obok siebie do wszechstronnego zastosowania w systemach PV

Złącza fotowoltaiczne

Złącza fotowoltaiczne firmy Phoenix Contact obejmują szeroki zakres zastosowań: złącza AC i DC do samodzielnego montażu, złącza do urządzeń oraz technika przyłączeniowa do modułów fotowoltaicznych, fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem oraz mikrofalowników.

  • Złącza AC i DC o stopniu ochrony IP66/68
  • Przyłącza urządzeń AC i DC o stopniu ochrony IP65/66/68
  • Złączki przelotowe i terminale przyłączeniowe do PCB do prądów do 309 A i napięć do 600 V(UL)
  • Systemy przyłączeniowe do fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem i mikrofalowników
Różne konstrukcje złączy DC

Złącza DC

Złącza DC firmy Phoenix Contact można bezpiecznie podłączać i odłączać pod obciążeniem. Niezawodnie chronią one przed niebezpiecznymi łukami elektrycznymi. Możliwość podłączania i odłączania pod obciążeniem umożliwia całkowite wyłączenie wybranych komponentów, co zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu.

  • Do przekrojów od 1,5 do 6 mm²
  • Do napięć znamionowych do 800 V i prądów znamionowych do 20 A
  • Stopień ochrony IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Złącza do zaworów do samodzielnego montażu

Złącza do zaworów

W praktyce, złącza do zaworów są narażone na duże obciążenia spowodowane temperaturą i czynnikami mechanicznymi, a także kontaktem z olejami i smarami. Nasz asortyment produktów jest zoptymalizowany pod kątem tych wymagających warunków pracy.

  • Pięć różnych konstrukcji (A, B, BI, C, CI) oraz do wyłączników ciśnieniowych (AD)
  • Zakres zastosowań od 24 V AC/DC do 230 V AC/DC
  • Łatwe wykrywanie usterek dzięki wariantom z diodą LED
Złącza AT/ATM, DT/DTM i ISOBUS

Złącza AT/ATM, DT/DTM i ISOBUS

Niezawodne i elastyczne podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w maszynach rolniczych i pojazdach użytkowych. Złącza AT/ATM, złącza DT/DTM i złącza ISOBUS są specjalnie zaprojektowane do tych zadań i mogą wytrzymać ekstremalne wpływy środowiska. Gama produktów imponuje solidną konstrukcją, dużym wyborem konfiguracji wtyczek i znormalizowanym połączeniem, które jest kompatybilne z rozwiązaniami innych producentów.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- i 18-pinowe złącza AT dla przekroju przyłączeniowego 14 ... 20 AWG
  • Złącza miniaturowe ATM dla mniejszego przekroju przyłączeniowego 16 ... 22 AWG
  • 9-pinowe złącza ISOBUS AHDP z dławnicą kablową do średnicy kabla od 14 do 18 mm

Powiązane obszary zastosowania

Różne kable i przewody z oferty Phoenix Contact
Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe do transmisji sygnałów, transmisji danych i zasilania
Indywidualne konfekcjonowanie kabli
Technika przyłączeniowa dla infrastruktury ładowania
Różne kable i przewody z oferty Phoenix Contact

Możesz samodzielnie montować złącza lub użyć gotowych do podłączenia kabli. Oprócz kompletnej oferty do instalacji obiektowych firma Phoenix Contact oferuje miedziane i światłowodowe kable do transmisji danych, kable hybrydowe oraz kable sygnałowe i zasilające. Ofertę uzupełniają rozwiązania do fotowoltaiki, do systemów magazynowania energii i kable z metra.

Więcej na temat kabli i przewodów
Rozdzielacze, adaptery i mufy kablowe do transmisji sygnałów, transmisji danych i zasilania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do pasywnego okablowania obiektowego. Obszerny asortyment produktów obejmuje koncentratory, rozdzielnice światłowodowe, mufy kablowe, adaptery i rozdzielacze. Oferujemy szeroką gamę konstrukcji i interfejsów do zastosowań miedzianych i światłowodowych.

Więcej o rozdzielaczach, adapterach i mufach kablowych
Indywidualne konfekcjonowanie kabli

Możesz konfekcjonować kable indywidualnie do własnej aplikacji. Dzięki wielu różnym konstrukcjom, rodzajom kodowania, układom pinów można realizować indywidualne rozwiązania do przesyłania sygnałów, danych i zasilania. Możesz zlecić oznakowanie kabli konfekcjonowanych zgodnie z indywidualną specyfikacją. Możliwe są również etykiety i opakowania z logo lub kodem kreskowym, a nawet zupełnie nowe rozwiązania.

Więcej na temat konfekcjonowania przewodów na zamówienie
Technika przyłączeniowa dla infrastruktury ładowania

Optymalne podłączenie zasilania i danych: Nasza technika przyłączeniowa do stacji ładowania i ładowarek naściennych opartych na PCB umożliwia szybkie podłączenie zasilania sieciowego, kabli ładowania i kabli do transmisji danych oraz łatwą instalację. Krótki czas instalacji, bezpieczne połączenia i niskie koszty utrzymania zwiększają dostępność i opłacalność infrastruktury ładowania.

Więcej na temat techniki przyłączeniowej dla infrastruktury ładowania

Różnorodne rozwiązania do tych branż


Dwie osoby podczas rozmowy

Producenci urządzeń

Zapoznaj się z naszą ofertą dla producentów urządzeń. Oferujemy kompleksowe portfolio techniki przyłączeniowej dla zastosowań przemysłowych lub infrastrukturalnych.

Osoba trzyma w ręku moduł elektroniczny z różnymi przyłączami urządzeń

Przyłącza urządzeń w automatyce budynkowej

W inteligentnych budynkach różne urządzenia i systemy są połączone w sieć w sposób rozproszony. Są do tego niezbędne znormalizowane przyłącza urządzeń, aby umożliwić łatwą i szybką komunikację poszczególnych systemów budynku i ich aplikacji. Zdaj się na inteligentne rozwiązania przyłączeniowego do podłączania urządzeń: kompaktowe, zgodne z normami i łatwe w konserwacji.

Idealne rozwiązanie do licznych aplikacji Niezależnie od wymagań aplikacji, złącza firmy Phoenix Contact oferują odpowiednią technikę przyłączeniową. Polecamy niezawodne i trwałe połączenia do zastosowaniach takich jak:

Routery 5G
System kamer
Sterownik
Falowniki
Zasobniki energii
Lampa
Wyświetlacz
Zasilacz
Falowniki

Technologie


Usługi


Automatyczne skanowanie etykiet produktów

Wydajne procesy logistyczne Uproszczenie przyjmowania i wydawania towarów

Wspieramy zautomatyzowane procesy logistyczne za sprawą etykiet produktów, które w prosty sposób w postaci kodu do zeskanowania zapewniają najważniejsze informacje, takie jak numer artykułu, ilość, data produkcji, partia i kraj pochodzenia. Dzięki automatycznemu skanowaniu kodów można zmniejszyć ręczne obciążenie personelu logistycznego i zwiększyć wydajność przyjmowania i wydawania towarów.