Lista produktów – akcesoria do Ethernetu przemysłowego

Filtr

39 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Moduł medialny - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia jednomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, kierunek podłączania: w dół

Moduł medialny - FL IF 2TX VS-RJ-F - 2832344

Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: od przodu

Moduł medialny - FL IF 2TX VS-RJ-D - 2832357

Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączania: w dół

Moduł medialny - FL IF 2FX SC-F - 2832412

Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, kierunek przyłączania: od przodu

Moduł medialny - FL IF 2FX SC-D - 2832425

Moduł światłowodowy Interface do przyłączenia wielomodowych włókien szklanych 100Base FX (1300 nm), SC, przyłączanie w dół

Pamięć - SD FLASH 512MB - 2988146

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 512 Mb.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB - 2988162

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB.

Pamięć programu / konfiguracji - FL SD FLASH/MRM - 2700270

Pamięć parametryzacji, wtykowa, z funkcjami MRM

Pamięć programu / konfiguracji - FL SD FLASH/L3/MRM - 2700607

Pamięć parametryzacji, wtykana, wymienna, z funkcjami MRM i Layer 3

Pamięć konfiguracji - FL MEM PLUG 2 - 1032962

Wymienna pamięć konfiguracji ustawień urządzeń w celu łatwej wymiany urządzeń i rozruchu

39 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410