PTPOWER 35-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3212066

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, Przekrój znamionowy: 35 mm2, przekrój: 2,5 mm2 - 35 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącze o dużej obciążalności prądowej umożliwia teraz łatwe i lekkie wtykanie również dużych przewodów
Kompaktowa budowa i połączenie czołowe umożliwiają okablowanie na minimalnej przestrzeni
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
Oprócz możliwości kontroli w podwójnym szybie funkcyjnym na wszystkich złączach dostępny jest dodatkowy odczep kontrolny