CRIMPFOX 10 - Praska zaciskowa
1212721

Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 4 mm2 ... 10 mm2, wpust z boku, zacisk trapezowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
Nawet w przypadku dużych przekrojów przewodów można osiągnąć optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych minimalnym nakładem sił
Niezmiennie wysoka jakość zaciskania