SZS 0,8X4,0 VDE - Wkrętak
1212508

Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumateriałowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem


Szczegóły produktu









Korzyści

Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego
Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DINEN60900 (VDE0682‑201)