RAD-2400-IFS - Moduł bezprzewodowy
2901541

Transceiver radiowy Radioline 2,4 GHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 250 stacji, zasięg do 5 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku na całym świecie

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu










Produkty kompatybilne



Korzyści

Pasmo częstotliwości nie wymagające licencji 2,4 GHz
Zasięg wielu kilometrów dzięki nastawnym szybkościom transmisji złącza radiowego
Łatwe i szybkie uruchomienie bez programowania
Duża niezawodność dzięki Trusted Wireless 2.0 Technologie (AES szyfrowanie, procedura skoku częstotliwości i zarządzanie współpracą)
Sieci kratowe do 250 uczestników
Zintegrowany interfejs RS-232/RS-485
Możliwość modułowej rozbudowy na maks. 32 moduły rozszerzeń I/O
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2
Międzynarodowe dopuszczenia

Najczęściej zadawane pytania


Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa... Zobacz więcej

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych

Zobacz mniej