RAD-DI8-IFS - Moduł rozszerzeń I/O
2901539

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 8 wejść cyfrowych (0 ... 30,5 V DC) lub 2 wejścia impulsowe do 100 Hz

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu










Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwe uruchamianie za pomocą pokrętła radełkowanego
Separacja galwaniczna kanał/kanał
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Łatwa wymiana modułu w trakcie pracy (Hot Swap)
8 wejść cyfrowych (0 V DC ... 30,5 V DC)
2 wejścia impulsowe (0 ... 100 Hz)
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2