RAD-DO8-IFS - Moduł rozszerzeń I/O
2902811

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Radioline - moduł rozszerzeń I/O, 8 cyfrowych wyjść tranzystorowych (30,5 V DC / 200 mA). Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu










Korzyści

Łatwe uruchamianie za pomocą pokrętła radełkowanego
Separacja galwaniczna kanał/kanał
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Łatwa wymiana modułu w trakcie pracy (Hot Swap)
8 wyjść tranzystorowych (30,5 V DC / 200 mA)
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2