Radioline to nowy system radiowy do rozległych aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła radełkowanego - bez konieczności programowania. Radioline transmituje sygnały I/O (tryb I/O) albo dane szeregowe (tryb szeregowy), dzięki czemu ma wszechstronne zastosowanie. Alternatywnie można podłączyć do sterowników również sygnały I/O (za pośrednictwem protokołu Modbus).
Ponadto umożliwia realizację różnych struktur sieci - od prostych połączeń punkt-punkt po kompleksowe sieci kratowe. Dzięki najnowocześniejszej technologii radiowej Trusted Wireless Radioline stanowi najlepszy wybór do zastosowań przemysłowych.
RAD-868-IFS
-
Moduł bezprzewodowy
2904909
Radioline - Transceiver radiowy 868 MHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 99 stacji, zasięg do 20 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Europie
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
Zastosowanie | I/O |
RS-232 | |
RS-485 | |
Tryb pracy | Dane I/O (Ustawienia fabryczne, konfiguracja za pomocą pokrętła radełkowanego) |
Dane szeregowe (Aktywacja i konfiguracja za pomocą programu Software PSI-CONF) | |
Tryb PLC/Modbus RTU (Aktywacja i konfiguracja za pomocą programu Software PSI-CONF) | |
Tryb dualny PLC / Modbus/RTU (Aktywacja i konfiguracja za pomocą programu Software PSI-CONF) | |
MTTF | 729 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
331 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
131 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 V (Według EN/IEC 60079-7) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,56 W |
Ochrona przed przepięciami przejściowymi | tak |
Granice systemu | |
Oznaczenie | Moduł radiowy |
Liczba obsługiwanych uczestników | ≤ 99 (na sieć radiową) |
Możliwa liczba modułów rozszerzeniowych | ≤ 32 (na moduł radiowy) |
Granice systemu | |
Oznaczenie | Radiowej |
Liczba obsługiwanych uczestników | ≤ 99 (Moduły rozszerzeń I/O na sieć radiową, dezaktywacja interfejsów seryjnych) |
0 (Brak możliwości wykorzystania modułów rozszerzeń I/O) | |
≤ 99 (Moduły rozszerzeń I/O na sieć radiową, dostęp do modułów rozszerzeń za pomocą protokołu transmisji Modbus RTU) | |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Pobór prądu maksymalny | ≤ 65 mA (przy 24 VDC, przy 25 °C, Stand-alone) |
≤ 6 A (przy 24 V DC, przy pełnym obciążeniu konektora na szynę nośną) |
Cyfrowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe RF-Link |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj zestyku | Zestyk przełączny |
materiał styków | PdRu, pozłacany |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC |
60 V DC | |
Maksymalny prąd łączeniowy | 500 mA |
Elektryczny czas użytkowania | 5x 105 cykli łączeniowych przy 0,5 A przy 30 V DC |
Analogowe | |
Oznaczenie wyjścia | Wyjście napięcia RSSI |
Liczba wyjść | 1 |
Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 3 V |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
Transmisja bezprzewodowa | |
Zasięg | ≤ 20 km (Zasięg może ulec znacznemu zwiększeniu lub zmniejszeniu i jest zależny od otoczenia, anteny i zastosowanego produktu.) |
Szeregowy: RS-232 | |
Przepustowość | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kb/s / 2,4 kb/s / 4,8 kb/s / 9,6 kb/s / 19,2 kb/s / 38,4 kb/s / 57,6 kb/s / 93,75 kb/s / 115,2 kb/s |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
Zasięg transmisji | ≤ 15 m |
Szeregowy: RS-485 | |
Przepustowość | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kb/s / 2,4 kb/s / 4,8 kb/s / 9,6 kb/s / 19,2 kb/s / 38,4 kb/s / 57,6 kb/s / 93,75 kb/s / 115,2 kb/s |
Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
Terminator | 390 Ω (dołączany poprzez łącznik DIP) |
150 Ω (dołączany poprzez łącznik DIP) | |
390 Ω (dołączany poprzez łącznik DIP) | |
Szeregowy: Interfejs konfiguracyjny | |
Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
Transmisja bezprzewodowa | |
Opis interfejsu | Trusted Wireless |
Kierunek | dwukierunkowy |
Częstotliwość | 868 MHz |
Zakres częstotliwości | 869,4 MHz ... 869,65 MHz |
Odstęp kanałowy | 30 kHz (W zależności od struktury sieci i prędkości przesyłania danych) |
Liczba grup kanałowych | 14 |
Moc nadawcza, minimalna | 16 dBm |
Moc nadawcza, maksymalna | ≤ 27 dBm (500 mW, ustawienie fabryczne, nastawiane) |
Szybkość transmisji | 1,2 kb/s (nastawny) |
9,6 kb/s (Ustawienia fabryczne, nastawane) | |
19,2 kb/s (nastawny) | |
60 kb/s (nastawny) | |
120 kb/s (nastawny) | |
Czułość odbiornika, min. | -122 dBm (1,2 kb/s) |
-114 dBm (9,6 kB/s) | |
-111 dBm (19,2 kB/s) | |
-104 dBm (60 kb/s) | |
-103 dBm (120 kb/s) | |
Rodzaj przyłącza anteny | RSMA (żeńskie) |
Bezpieczeństwo | 128-bitowe kodowanie danych |
Funkcje | |
Dopuszczenia radiowe | Europa, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
Wireless | |
Pasmo częstotliwości | 868 MHz |
Standard radiowy | Trusted Wireless |
Wskaźnik stanu | LED napięcie zasilania, PWR (zielona) |
LED żółta (komunikacja z magistralą, DAT) | |
LED błąd peryferii, ERR (czerwona) | |
LED 3 x zielona, 1 x żółta (pasek diodowy jakości odbioru, RSSI) | |
LED zielony (odbierane dane, RX) | |
LED zielona (nadawane dane, TX) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,5 mm |
Wysokość | 116 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych >55 °C, patrz dokumentacja techniczna) |
-40 °F ... 158 °F (>131 °F obniżenie parametrów znamionowych, patrz dokumentacja techniczna) | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Wysokość | 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 20 % ... 85 % |
Udar | 16g, 11 ms |
Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | IBExU 15 ATEX B008 X |
Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
IECEx | |
Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certyfikat | IECEx IBE 13.0019X |
Dopuszczenie radiowe Europa | |
Informacja | RED 2014/53/EU |
Dopuszczenie radiowe RPA, ICASA | |
Informacja | TA-2016/1836 |
Dopuszczenie radiowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, TRA | |
Certyfikat | ER48068 |
Dopuszczenie radiowe Maroko, ANRT | |
Certyfikat | MR 15938 ANRT 2018 |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Zakres częstotliwości | 26 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
Natężenie pola | 10 V/m |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
Sygnał | ± 2 kV |
Uwaga | Kryterium B |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny) |
± 1 kV (asymetryczny) | |
Sygnał | ± 1 kV (asymetryczny) |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Uwaga | Kryterium A |
Napięcie | 10 V |
Emisja zakłóceń | |
Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55016-2-3 klasa A środowisko przemysłowe |
Kryteria | |
Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
Oznaczenie normy | Dyrektywa Ex (ATEX) |
Normy/przepisy | EN 60079-0 |
Oznaczenie normy | Dyrektywa Ex (ATEX) |
Normy/przepisy | EN 60079-15 |
Normy/przepisy | EN 300220 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
Numer artykułu | 2904909 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC617 |
Klucz produktu | DNC617 |
Strona katalogu | Strona 377 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356899345 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 187,06 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 136,69 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a68f9607-68f2-4121-9d68-c651fb4e21c3 |
Produkty kompatybilne
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Moduł bezprzewodowy 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Moduł komunikacyjny 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901539
-
RAD-NAM4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2316275
-
RAD-DO8-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901537
-
RAD-AI4-U-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2702290
-
RAD-AO4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
RAD-868-CONF-RF1 - Pamięć konfiguracji 2702197
-
RAD-MEMORY - Pamięć konfiguracji 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Kabel do programowania 2903447
-
SCC 10-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Przetwornik złączy 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Przetwornik złączy 1105707
-
AXC F 2152 - Sterownik 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny 2688666
-
EEM-MA370-R - Miernik 2907980
-
EEM-MA770-R - Miernik 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Moduł monitoringu łańcucha elementów PV 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Moduł monitoringu łańcucha elementów PV 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Ogranicznik przepięć 2906796
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-868-01 - Antena 2702136
-
ANT-DIR-868-01 - Antena 2702137
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antena 5606614
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Kabel antenowy 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Kabel antenowy 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel antenowy 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Kabel antenowy 2702140
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
BAR-ANT-N-N-EX - Bariera anteny 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Rozdzielacz antenowy 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?
Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa...
Zobacz więcej
Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych