RAD-DI4-IFS
-
Moduł rozszerzeń I/O
2901535
Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 4 wejścia cyfrowe (0 ... 250 V AC/DC)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwe uruchamianie za pomocą pokrętła radełkowanego
Separacja galwaniczna kanał/kanał
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Łatwa wymiana modułu w trakcie pracy (Hot Swap)
Cyfrowe wejścia szerokozakresowe (0 ... 250 V AC/DC)
Dopuszczone do zastosowania w strefie 2