RAD-900-IFS-AU - Moduł bezprzewodowy
2702878

Transceiver radiowy Radioline 900 MHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, złącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 250 stacji, zasięg do 32 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Australii

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Sieci kratowe do 250 uczestników
Duża niezawodność dzięki Trusted Wireless 2.0 Technologie (AES szyfrowanie, procedura skoku częstotliwości i zarządzanie współpracą)
Łatwe i szybkie uruchomienie bez programowania
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Zasięg wielu kilometrów dzięki nastawnym szybkościom transmisji złącza radiowego
Zintegrowany interfejs RS-232/RS-485

Najczęściej zadawane pytania


Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa... Zobacz więcej

Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych

Zobacz mniej