Radioline to nowy system radiowy do rozległych aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła radełkowanego - bez konieczności programowania. Radioline transmituje sygnały I/O (tryb I/O) albo dane szeregowe (tryb szeregowy), dzięki czemu ma wszechstronne zastosowanie. Alternatywnie można podłączyć do sterowników również sygnały I/O (za pośrednictwem protokołu Modbus).
Ponadto umożliwia realizację różnych struktur sieci - od prostych połączeń punkt-punkt po kompleksowe sieci kratowe. Dzięki najnowocześniejszej technologii radiowej Trusted Wireless Radioline stanowi najlepszy wybór do zastosowań przemysłowych.
RAD-2400-IFS
-
Moduł bezprzewodowy
2901541
Transceiver radiowy Radioline 2,4 GHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 250 stacji, zasięg do 5 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku na całym świecie
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
| Zastosowanie | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Tryb pracy | Dane I/O (Ustawienia fabryczne, konfiguracja za pomocą pokrętła radełkowanego) |
| Dane szeregowe (Aktywacja i konfiguracja za pomocą programu Software PSI-CONF) | |
| Tryb PLC/Modbus RTU (Aktywacja i konfiguracja za pomocą programu Software PSI-CONF) | |
| Tryb dualny PLC / Modbus/RTU (Aktywacja i konfiguracja za pomocą programu Software PSI-CONF) | |
| MTTF | 733 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 340 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 135 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 60 V (Według EN/IEC 60079-7) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,56 W |
| Ochrona przed przepięciami przejściowymi | tak |
| Granice systemu | |
| Oznaczenie | Moduł radiowy |
| Liczba obsługiwanych uczestników | ≤ 250 (Adresowania za pomocą oprogramowania PSI-CONF) |
| ≤ 99 (Adresowanie za pomocą pokrętła radełkowanego) | |
| Możliwa liczba modułów rozszerzeniowych | ≤ 32 (na moduł radiowy) |
| Granice systemu | |
| Oznaczenie | Radiowej |
| Liczba obsługiwanych uczestników | ≤ 99 (Moduły rozszerzeń I/O na sieć radiową, dezaktywacja interfejsów seryjnych) |
| 0 (Brak możliwości wykorzystania modułów rozszerzeń I/O) | |
| ≤ 99 (Moduły rozszerzeń I/O na sieć radiową, dostęp do modułów rozszerzeń za pomocą protokołu transmisji Modbus RTU) | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | ≤ 65 mA (przy 24 VDC, przy 25 °C, Stand-alone) |
| ≤ 6 A (przy 24 V DC, przy pełnym obciążeniu konektora na szynę nośną) | |
| Cyfrowe | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe RF-Link |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj zestyku | Zestyk przełączny |
| materiał styków | PdRu, pozłacany |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Elektryczny czas użytkowania | 5x 105 cykli łączeniowych przy 0,5 A przy 30 V DC |
| Analogowe | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście napięcia RSSI |
| Liczba wyjść | 1 |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 3 V |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Zasięg | ≤ 5 km (Zasięg może ulec znacznemu zwiększeniu lub zmniejszeniu i jest zależny od otoczenia, anteny i zastosowanego produktu.) |
| Szeregowy: RS-232 | |
| Przepustowość | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kb/s / 2,4 kb/s / 4,8 kb/s / 9,6 kb/s / 19,2 kb/s / 38,4 kb/s / 57,6 kb/s / 93,75 kb/s / 115,2 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Technika przyłączeniowa | 3-żyłowe |
| Zasięg transmisji | ≤ 15 m |
| Szeregowy: RS-485 | |
| Przepustowość | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kb/s / 2,4 kb/s / 4,8 kb/s / 9,6 kb/s / 19,2 kb/s / 38,4 kb/s / 57,6 kb/s / 93,75 kb/s / 115,2 kb/s / 187,5 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
| Terminator | 390 Ω (dołączany poprzez łącznik DIP) |
| 150 Ω (dołączany poprzez łącznik DIP) | |
| 390 Ω (dołączany poprzez łącznik DIP) | |
| Szeregowy: Interfejs konfiguracyjny | |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | Trusted Wireless |
| Kierunek | dwukierunkowy |
| Częstotliwość | 2400 MHz |
| Zakres częstotliwości | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Odstęp kanałowy | 1,3 MHz |
| Liczba grup kanałowych | 8 |
| Liczba kanałów na grupę | 55 |
| Moc nadawcza, minimalna | 0 dBm |
| Moc nadawcza, maksymalna | ≤ 20 dBm (100 mW, poza Europą, ustawianie w oprogramowaniu) |
| ≤ 19 dBm (Europa, ustawienie w oprogramowaniu, w zależności od przepustowości) | |
| 18 dBm (Ustawienia fabryczne, nastawane) | |
| Szybkość transmisji | 16 kb/s (nastawny) |
| 125 kb/s (Ustawienia fabryczne, nastawane) | |
| 250 kb/s (nastawny) | |
| Czułość odbiornika, min. | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kb/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Rodzaj przyłącza anteny | RSMA (żeńskie) |
| Bezpieczeństwo | 128-bitowe kodowanie danych |
| Funkcje | |
| Dopuszczenia radiowe | Europa, USA, Kanada, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
| Wireless | |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| Standard radiowy | Trusted Wireless |
| Wskaźnik stanu | LED napięcie zasilania, PWR (zielona) |
| LED żółta (komunikacja z magistralą, DAT) | |
| LED błąd peryferii, ERR (czerwona) | |
| LED 3 x zielona, 1 x żółta (pasek diodowy jakości odbioru, RSSI) | |
| LED zielony (odbierane dane, RX) | |
| LED zielona (nadawane dane, TX) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 116 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych >55 °C, patrz dokumentacja techniczna) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F obniżenie parametrów znamionowych, patrz dokumentacja techniczna) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Wysokość | 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 85 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 20 % ... 85 % |
| Udar | 16g, 11 ms |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat | 2022122310115624 |
| Dopuszczenie radiowe Europa | |
| Informacja | RED 2014/53/EU |
| Dopuszczenie radiowe USA, FCC | |
| Certyfikat | YG3RAD2400A |
| Informacja | Dyrektywa FCC część 15.247 |
| Licencja radiowa Argentyna, RAMATEL | |
| Certyfikat | C-27397 |
| Dopuszczenie radiowe Australia, RCM | |
| Certyfikat | - |
| Dopuszczenie radiowe Brazylia, ANATEL | |
| Certyfikat | 06279-19-06497 |
| Dopuszczenie radiowe Indie, WPC | |
| Certyfikat | NER-ETA/314 |
| Dopuszczenie radiowe Kanada, IC | |
| Certyfikat | 4720B-RAD2400A |
| Informacja | Dyrektywa ISC RSS 210 |
| Dopuszczenie radiowe Maroko, ANRT | |
| Certyfikat | MR 10464 ANRT 2015 |
| Pozwolenie radiowe Meksyk, IFT | |
| Certyfikat | IFT RCPPHRA17-1112 |
| Dopuszczenie Korea Południowa, KC | |
| Certyfikat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| KC-s | |
| Certyfikat | KTL 20-KA4BO-0146X |
| Dopuszczenie radiowe Tajwan, NCC | |
| Certyfikat | CCAJ18LP1990T7 |
| Dopuszczenie radiowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, TRA | |
| Certyfikat | ER0126713 |
| Dopuszczenie radiowe Malezja, SIRIM | |
| Certyfikat | 235821 |
| Test korozji przy przepływie gazu | |
| Oznaczanie | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | ± 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | ± 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie pośrednie | ± 6 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 26 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3) |
| Natężenie pola | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | ± 2 kV (Poziom kontroli 3) |
| Sygnał | ± 2 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Wejście | ± 0,5 kV (symetryczny) |
| ± 1 kV (asymetryczny) | |
| Sygnał | ± 1 kV (asymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Emisja zakłóceń | |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55016-2-3 klasa A środowisko przemysłowe |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| RED | |
| Oznaczenie normy | Systemy radiowe 2,4 GHz, widmo radiowe, RED |
| Normy/przepisy | EN 300328 |
| RED | |
| Oznaczenie normy | EMC dla urządzeń radiowych EMC 2,4 GHz, RED |
| Normy/przepisy | EN 301489-17 |
| RED | |
| Oznaczenie normy | Ekspozycja osobista HF, RED |
| Normy/przepisy | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo urządzeń radiowych, RED |
| Normy/przepisy | EN/IEC 62368-1 |
| EMC | |
| Oznaczenie normy | Kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych |
| Normy/przepisy | EN/IEC 61000-6-2 |
| EMC | |
| Oznaczenie normy | EMC dla urządzeń radiowych, RED |
| Normy/przepisy | EN 301489-1 |
| EMC | |
| Oznaczenie normy | Emisje zakłóceń EMC w środowiskach przemysłowych |
| Normy/przepisy | EN/IEC 61000-6-4 |
| Atmosfera wybuchowa | |
| Oznaczenie normy | Obszary Ex, rodzaj zabezpieczenia n |
| Normy/przepisy | EN/IEC 60079-15 |
| Atmosfera wybuchowa | |
| Oznaczenie normy | Obszary Ex, podstawowe wymagania |
| Normy/przepisy | EN/IEC 60079-0 |
| Atmosfera wybuchowa | |
| Oznaczenie normy | Obszary Ex, budowa wzmocniona |
| Normy/przepisy | EN IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| Oznaczenie normy | Dokumentacja techniczna dotycząca ograniczenia stosowania substancji, RoHS |
| Normy/przepisy | EN/IEC 63000 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Stosowany rodzaj szyny DIN | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2901541 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNC614 |
| Klucz produktu | DNC614 |
| GTIN | 4046356610193 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 205,88 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 135,82 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
ID dopuszczenia: E238705cUL Listed
ID dopuszczenia: E238705KC
ID dopuszczenia: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
ID dopuszczenia: RCPPHRA17-1112ANATEL
ID dopuszczenia: 06279-19-06497NCC
ID dopuszczenia: CCAJ18LP1990T7SIRIM
ID dopuszczenia: 235821IECEx
ID dopuszczenia: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
ID dopuszczenia: E196811UL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: IBExU15ATEXB008 XKC-s
ID dopuszczenia: 20-KA4BO-0146XCCC
ID dopuszczenia: 2022122310115624| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Produkty kompatybilne
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Moduł bezprzewodowy 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Moduł komunikacyjny 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Moduł rozszerzeń I/O 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Pamięć konfiguracji 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Pamięć konfiguracji 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Pamięć konfiguracji 2902816
-
RAD-MEMORY - Pamięć konfiguracji 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Kabel do programowania 2903447
-
SCC 10-NS35 - Złącze zaciskowe ekranu 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Przetwornik złączy 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Przetwornik złączy 1105707
-
AXC F 2152 - Sterownik 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Moduł komunikacyjny 2688666
-
EEM-MA370-R - Miernik 2907980
-
EEM-MA770-R - Miernik 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Moduł monitoringu łańcucha elementów PV 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Moduł monitoringu łańcucha elementów PV 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Ogranicznik przepięć 2906796
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Ogranicznik przepięć 2838490
-
BAR-ANT-N-N-EX - Bariera anteny 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Rozdzielacz antenowy 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy urządzenia spełniają wymogi cyberbezpieczeństwa określone w dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych (RED)?
Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywa...
Zobacz więcej
Wymogi Aktu Delegowanego 2022/30 RED 2014/53/UE dotyczące art. 3.3 d,e,f nie mają zastosowania do produktu.
Artykuł 3.3, d: Urządzenia nie mają aktywnego dostępu do komunikacji sieciowej. Nie są w stanie zakłócać komunikacji sieciowej ani nadużywać zasobów. W związku z tym wymóg ten nie ma zastosowania do tych urządzeń.
Artykuł 3.3, e: Nie dotyczy urządzeń, ponieważ nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie ma to wpływu na prywatność użytkowników końcowych
Artykuł 3.3, f: Nie dotyczy, ponieważ urządzenia nie są wykorzystywane do transakcji finansowych