RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena
2885919

Antena dookólna do montażu na ścianie lub na słupku, 2,4 GHz, zysk: 6 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, na wstrząsy i wibracje, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Szczegóły produktu









Korzyści

Nadaje się optymalnie do aplikacji stacjonarnych 2,4 GHz
Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem
Odporny na działanie wody morskiej