ANT-OMNI-2459-04
-
Antena
1284780
Antena dookólna wielopasmowa do aplikacji mobilnych, kompaktowa konstrukcja, częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, zysk: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, stopień ochrony: IP68/IP69K, odporna na wstrząsy i wibracje, złącze: N (męskie)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zwartą konstrukcją
Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych 2,4 GHz, 5 GHz lub 6 GHz
Uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi częstotliwości
Odporność na wstrząsy i wibracje