Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB

Różna technika przyłączeniowa, niezawodne połączenia: terminale przyłączeniowe i złącza do PCB to podstawowy element wszystkich urządzeń elektronicznych. Nasz asortyment produktów oferuje techniki przyłączeniowe do przesyłania sygnałów, danych i zasilania do niemal wszystkich zastosowań. W naszej ofercie można znaleźć terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB, złącza typu przewód-płytka oraz wysokoprądowe złączki przepustowe.

Korzyści

  • Duża elastyczność dzięki różnym technikom przyłączeniowym, takim jak przyłącze śrubowe czy przyłącze Push-in
  • Zastosowanie w licznych aplikacjach i różnych branżach dzięki różnym rastrom i liczbom pinów
  • Bardzo wysoka niezawodność dzięki materiałom najwyższej jakości
  • Długa żywotność dzięki przemyślanym geometriom i powierzchniom styków
  • Kompetentne wsparcie i doradztwo w fazie projektowej przez doświadczonych specjalistów oraz wersje dostosowane do potrzeb klienta

Nowe produkty

Przegląd systemu złączy do PCB serii XPC
Złącze CONNEXIS z Push-in Technology
Odwrócone obudowy złączy serii I(D)MCC 0,5 w rastrze 2,54 mm do zaciskania
Odwrócone gniazda serii MC 1,5 do lutowania rozpływowego
Złącza do PCB serii FMCOR/W 1,5
Złącza do PCB z przyłączem Push-in serii PTS 0,5 do automatyki KNX
Pozłacane, odwrócone styki zaciskane do obudów wtyku PCB
Złącza CONNEXIS serii D21, D31 i D32
Ukośne terminale przyłączeniowe THR do PCB serii SPTA-THR 2,5
Terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON do Ethernetu jednoparowego
Kompaktowe gniazda serii DMC 1,5

Złącza do PCB w technologii Push-X

Wysoki komfort obsługi przy przyłączaniu przewodów

W złączach do PCB serii XPC 2,5 jest zintegrowane komfortowe przyłącze przewodu Push-X. Technologia Push-X umożliwia szybkie podłączanie linek i drutów poprzez łatwe wsunięcie niemal bez użycia siły.

Najważniejsze cechy

  • Prądy do 16 A
  • Napięcie do 320 V (300 V UL)
  • Przekroje przewodów do 2,5 mm²
  • Raster 5,08 mm
  • 2- do 12-pinowe

Korzyści

  • Szybkie przyłączanie wszelkiego rodzaju przewodów z tulejką lub bez tulejki
  • Wysoki komfort obsługi dzięki metodzie bezpośredniego montażu bez narzędzi i bez użycia siły
  • Sygnał akustyczny przy przyłączeniu przewodu
  • Pozycja dźwigni wskazuje status połączenia
  • Kompatybilne ze złączami do PCB COMBICON w rastrze 5,08 mm

Złącza typu przewód-płytka z Push-in Technology

Idealnie zoptymalizowane do montażu bez użycia narzędzi

Złącza CONNEXIS do PCB serii DD31PS z techniką połączeń Push-in upraszczają i przyspieszają oprzewodowanie w miejscu instalacji oraz w fabryce. Różne rastry i konstrukcje umożliwiają różnorodne zastosowania w robotyce, technice dźwigowej czy zarządzaniu akumulatorami.

Najważniejsze cechy

  • Przekroje przewodów do 1,5 mm²
  • Prądy do 8 A
  • Napięcie do 160 V
  • Raster: 3,81 mm
  • Technika połączeń Push-in
  • Tworzywo sztuczne bez halogenów

Korzyści

  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Bezbłędne podłączanie dzięki wariantom z trwale zintegrowanym kodowaniem
  • Bezproblemowa kompatybilność na końcowych etapach instalacji dzięki standardowemu przodowi wtyku
  • Szybki i bezpieczny montaż dzięki indywidualnemu nadrukowi cyfr, liter i znaków
  • Wsparcie projektowe przy konstruowaniu urządzeń dzięki danym M-CAD/E-CAD i wysyłce bezpłatnych próbek

Odwrócone obudowy złączy

Raster 2,54 mm do zaciskania

Odwrócone, jednorzędowe i dwurzędowe obudowy złączy serii I(D)MCC 0,5 uzupełniają portfolio w kompaktowym rastrze 2,54 mm. Umożliwia to również rozwiązania typu kabel-kabel z systemem przyłączeniowym DFMC 0,5. Dostępne są różne styki zaciskane.

Najważniejsze cechy

  • Przekroje przewodów: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Prądy do 6 A
  • Napięcie do 160 V
  • Raster 2,54 mm
  • 2- do 16-biegunowe z 4 do 32 zestykami
  • Warianty jedno- lub dwurzędowe

Korzyści

  • Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
  • Rozmieszczone w dwóch rzędach zestyki zapewniają wysoką gęstość upakowania, zajmując przy tym niewielką powierzchnię
  • Niewielkie rozmiary do zastosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni

Odwrócone gniazda serii MC 1,5

Do zautomatyzowanego lutowania rozpływowego

Nowe odwrócone gniazda w rastrze 3,81 mm rozszerzają serię MC o możliwość obrócenia złącza o 180°. Gniazda THR umożliwiają lutowanie rozpływowe, zautomatyzowany montaż i obniżenie kosztów produkcji.

Najważniejsze cechy

  • Raster 3,81 mm
  • Prądy do 8 A
  • Napięcie do 160 V
  • 2- do 16-pinowe
  • Standardowa długość kołków: 1,9 mm
  • Materiał: wysokotemperaturowe tworzywo sztuczne LCP

Korzyści

  • Do integracji w procesie lutowania SMT
  • Wysoka elastyczność w projektowaniu urządzeń: jedno gniazdo na złącza z różnymi technikami przyłączeniowymi
  • Popularna metoda montażu umożliwia zastosowanie na całym świecie

Złącza do PCB FMCOR/W 1,5

Przyłącze przewodu prostopadłe do kierunku obsługi

Nowe złącza do PCB FMCOR/W 1,5 umożliwiają wygodne podłączenie przewodu prostopadle do kierunku obsługi. Złącza mają przyłącza Push-in z kontrastującymi kolorystycznie elementami obsługowymi.

Najważniejsze cechy

  • Raster 3,5 mm
  • Prądy do 8 A
  • Napięcie do 160 V
  • 2- do 16-pinowe
  • Dostępne bez kołnierza lub z kołnierzem oraz bez dźwigienką Lock and Release lub z dźwigienką Lock and Release
  • Wprowadzanie przewodu od strony kodowania lub od strony łukowej

Korzyści

  • Przyłącze przewodu prostopadle do kierunku obsługi ułatwia okablowanie urządzeń montowanych na szynie DIN
  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o kontrastującym kolorze

Złącza do PCB z przyłączem Push-in

Dla automatyki KNX

Firma Phoenix Contact rozszerza swoją ofertę produktów do automatyki budynkowej o serię PTS 0,5, czyli kompaktowe złącza do PCB do komunikacji KNX. Przewody instalacyjne J-Y(ST)Y (0,6 mm i 0,8 mm) można podłączyć bez użycia narzędzi za pomocą przyłącza Push-in.

Najważniejsze cechy

  • Prądy do 6 A
  • Napięcie do 320 V
  • Raster 5,75 mm
  • Średnica przewodów do 0,8 mm
  • Przyłącze Push-in
  • 2-pinowe
  • Cztery połączenia na potencjał
  • Złącza męskie THR na taśmie lub w kartonie

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki przyłączu Push-in niewymagającemu użycia narzędzi
  • Określona siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości pomiaru
  • Jednoznaczna identyfikacja styków dzięki kodowaniu za pomocą różnych kolorów
  • Idealne do zastosowań magistralnych: łatwe połączenie „Loop through” potencjałów

Pozłacane, odwrócone styki zaciskane

Do obudów wtyków PCB

Odwrócone styki zaciskane serii IMCC 0,5-MP są idealne do połączeń typu przewód-przewód z pozłacanymi powierzchniami styku. Styki luzem lub na taśmie umożliwiają ręczną lub automatyczną aplikację w nowych odwróconych obudowach złączy.

Najważniejsze cechy

  • Przekroje przewodów: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Prądy do 6 A
  • Zacisk B i zacisk izolacji
  • Pozłacana powierzchnia styku
  • Pakowane luzem lub na taśmie

Korzyści

  • Pozłacane powierzchnie styków zapewniają długotrwałą jakość przewodzenia
  • Szczypce do zaciskania ręcznego o wysokiej sile zaciskania przy użyciu niewielkiej siły użytkownika
  • Opcjonalnie dostępne są kwalifikowane narzędzia do wykonywania połączeń między stykami i przewodami o różnych przekrojach do zautomatyzowanego zaciskania
  • Regulowana wysokość zaciskania narzędzi

Złącza serii CONNEXIS D21, D31 i D32

Do produkcji automatycznej w rastrze 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm

Złącza do PCB serii CONNEXIS z przyłączem zaciskowym do konfekcjonowania kabli ułatwiają i przyspieszają zautomatyzowaną produkcję. Seria D21, D31 i D32 umożliwia szeroki zakres zastosowań dzięki różnym konstrukcjom i wariantom, takim jak np. połączenia kabel-kabel i przepusty kablowe.

Najważniejsze cechy

  • Przekroje AWG 28 ... AWG 14
  • Prądy do 8 A
  • Napięcie do 320 V
  • Raster 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Przyłącze zaciskane
  • Tworzywo sztuczne bez halogenów

Korzyści

  • Szybki i bezpieczny montaż dzięki indywidualnemu nadrukowi cyfr, liter i znaków
  • Bezbłędne podłączanie dzięki wariantom z trwale zintegrowanym kodowaniem
  • Prosta, szybka produkcja dzięki konfekcjonowanym wtykom
  • Wsparcie projektowe przy konstruowaniu urządzeń dzięki danym M-CAD/E-CAD i wysyłce bezpłatnych próbek
  • Rozszerzone możliwości zastosowania dzięki różnym powierzchniom styków, z powłoką cynową lub złotą

Ukośne terminale przyłączeniowe THR do PCB 2,5 mm²

Szybkie podłączanie dzięki przyłączu sprężynowemu Push-in

Terminale przyłączeniowe do PCB serii SPTA-THR 2,5 rozszerzają asortyment produktów o ukośne wersje do automatycznego lutowania rozpływowego. Dzięki ukośnemu przyłączu terminale przyłączeniowe do PCB nadają się zwłaszcza do montażu wielorzędowego na PCB.

Najważniejsze cechy

  • Prąd do 32 A
  • Napięcie do 400 V
  • Przekroje przewodów: 0,2 do 4 mm²
  • Raster: 5,0 mm
  • 2- do 12-pinowe
  • Pakowane w kartonie lub na taśmie

Korzyści

  • Przyłącze sprężynowe Push-in zapewniające szybki montaż bez narzędzi
  • Stala siła zacisku gwarantuje stabilne długotrwałe połączenie
  • Intuicyjna obsługa dzięki przyciskowi o wyróżniającym się kolorze
  • Ukośne połączenie umożliwia wielorzędowy montaż na płytce drukowanej
  • Do integracji w procesie lutowania SMT

Terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON do Ethernetu jednoparowego

Technika przyłączeniowa do Ethernetu jednoparowego

Ethernet jednoparowy (SPE) oferuje wydajną technologię do realizacji aplikacji Industry 4.0 i IIoT. To właśnie tutaj, dzięki czytelnemu kodowaniu kolorystycznemu i intuicyjnej obsłudze, sprawdzają się terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON.

Najważniejsze cechy

  • Technika połączeń Push-in i śrubowa
  • Raster: 3,5 do 5,08 mm
  • Kierunki podłączania: 0°, 45° i 90°
  • Przekroje przewodu: 0,14 mm² do 2,5 mm² (26 AWG do 12 AWG)
  • Odpowiednie do aplikacji Power-over-Data-Line (PoDL)

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa dzięki czytelnemu kodowaniu kolorystycznemu
  • Szybka i łatwa integracja urządzeń obiektowych
  • Kompaktowa technika przyłączeniowa dla urządzeń (miniaturyzacja)
  • Do przewodów ekranowanych i nieekranowanych do SPE
  • Przetestowane i potwierdzone prędkości transmisji danych do 1 000 Mb/s

Kompaktowe gniazda serii DMC 1,5

Do zautomatyzowanego lutowania rozpływowego

Nowe gniazda do lutowania rozpływowego w rastrze 3,5 mm rozszerzają serię DMC. Opiera się ona wyłącznie na sprawdzonej technologii Lock and Release. Technologia ta umożliwia intuicyjne i solidne blokowanie oraz wysuwanie bez użycia siły między złączem a gniazdem.

Najważniejsze cechy

  • Prądy do 8 A
  • Napięcia do 160 V
  • 2- do 20-pinowe
  • Raster: 3,5 mm
  • Standardowa długość kołków: 2,0 mm i 2,6 mm
  • Materiał: wysokotemperaturowe tworzywo sztuczne LCP
  • Opcjonalnie w opakowaniu na taśmie

Korzyści

  • Do integracji w procesie lutowania SMT
  • Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick and Place
  • Niewielkie rozmiary elementów umożliwiają zastosowanie w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Taki sam układ pinów i identyczna konstrukcja jak istniejące gniazda DMC 1,5 ze zintegrowanym kołnierzem śrubowym i blokadą Lock and Release

Dwóch pracowników ogląda nawigator produktów na tablecie, powyżej wyświetlone różne produkty

Nawigator produktów Poznaj naszą szeroką ofertę produktów

Tutaj znajdziesz szybko przydatne informacje na temat terminali przyłączeniowych do PCB, złączy i obudów do elektroniki do przyłączania urządzeń. Pomoże Ci w tym nawigator produktów, w którym cała oferta jest podzielona na poszczególne grupy produktów.

Najlepsze innowacyjne rozwiązania


Dane CAE do projektowania PCB

Dane CAE do projektowania PCB

Zaoszczędź cenny czas podczas projektowania i realizacji PCB dzięki naszym danym do projektowania PCB. Możesz korzystać z danych projektowych ECAD do pobrania w ponad 20 formatach dla najpopularniejszych systemów CAE dla ponad 7 000 złączy do PCB.

Nasza oferta produktów


 Nowoczesna technika przyłączeniowa firmy Phoenix Contact
Złącza do PCB i obudowy do elektroniki YouTube

Złącza do PCB i obudowy do elektroniki: nowoczesna technika przyłączeniowa

Różne rozwiązania techniki przyłączeniowej oferują złącza do PCB, złącza typu płytka-płytka i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact o różnych kształtach, kolorach i opcjach przyłączy. Skorzystaj z naszego wszechstronnego doświadczenia w dziedzinie projektowania i produkcji indywidualnych połączeń.

Terminale przyłączeniowe do PCB

Terminale przyłączeniowe do PCB

Do interfejsów procesowych, komponentów automatyki przemysłowej lub falowników: terminale przyłączeniowe do PCB serii COMBICON linii produktów XS do XXL umożliwiają proste i bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania bezpośrednio do PCB.

  • Przekrój przewodów od 0,14 mm² do 95 mm²
  • Do prądu do 232 A i napięcia do 1 000 V
  • Z przyłączem śrubowym, sprężynowym lub samonacinającym
  • Do rastra od 2,5 do 20 mm
Złącza do PCB z innowacyjnymi technikami przyłączeniowymi

Złącza do PCB

Złącza do PCB COMBICON linii produktów XS do XL umożliwiają uniwersalne i łatwe w obsłudze przyłączanie przewodów do niemal wszystkich urządzeń różnych branż i rynków. Konfekcjonowane złącza o różnych długościach przewodu i przekrojach umożliwiają również tworzenie gotowych rozwiązań przyłączeniowych.

  • Przekrój przewodów od 0,14 mm² do 35 mm²
  • Do prądu do 125 A i napięcia do 1000 V
  • Przyłącze śrubowe, sprężynowe, dźwigienkowe, Pierce lub zaciskane
  • Z blokadą poprzez systemy zatrzaskowe lub kołnierze śrubowe
  • Do rastra od 2,5 do 15 mm
Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB SPT modular

Modułowe terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular

Konfigurowalne terminale przyłączeniowe do PCB serii SPT modular służą do zasilania elektroniki przemysłowej napięciem do 1500 V w jednym bloku przyłączeniowym. Korzystaj z dostępu 24/7 do wszystkich danych konfiguracyjnych, w tym do strony poprzez kod QR umieszczony na produkcie

  • Łatwa konfiguracja kolorów, indywidualnej kolorystyki pinów i różnych przekrojów
  • Niezakłócony łańcuch cyfrowy do szybkiej konfiguracji artykułu, sprawnej produkcji i niezawodnej dostawy
Wysokoprądowe złączki przepustowe do elastycznych rozwiązań przesyłowych

Wysokoprądowe złączki przepustowe

Wysokoprądowe złączki przepustowe pozwalają na stabilne i niezawodne przesyłanie prądu o wysokim natężeniu i napięciu przez ściankę obudowy. Różne pozycje montażowe oferują zawsze właściwe rozwiązanie dla bezpiecznej techniki przyłączeniowej.

  • Przekrój przewodów od 4 mm² do 95 mm²
  • Do prądu do 232 A i napięcia do 1 000 V
  • Z przyłączem śrubowym, sprężynowym, TLOX lub zaciskiem sworzniowym
  • Do ścianek o grubości od 1 do 6 mm
Złącza typu przewód-płytka zoptymalizowane do konfekcjonowania kabli

Złącza typu przewód-płytka zoptymalizowane do konfekcjonowania kabli

Złącza do PCB serii CONNEXIS są zoptymalizowane pod kątem konfekcjonowania kabli. Składają się one z wtyków i gniazd do podłączania w poziomie lub pionie oraz przepustów kablowych.

  • Do styków zaciskanych do przewodów AWG 28 ... AWG 14
  • Przyłącze Push-in podłączane szybko bez narzędzi
  • 2 ... 20 piny
  • Raster 2,5 mm, 3,81 mm i 5,08 mm
  • Napięcie (III/2) od 160 do 210 V

Usługi


Produkty COMBICON

Znajdź pasujące elementy

Znajdź szybko pasujące elementy. Na wielu stronach szczegółów produktu znajduje się przycisk „Pasujące elementy” w sekcji „Kompatybilne produkty”. Na podstawie wybranych filtrów automatycznie wyświetlane są pasujące elementy, które można jeszcze bardziej zawęzić.

Wyświetlanie pasujących elementów jest dynamiczne i aktualizuje się automatycznie po wprowadzeniu zmian. Usługa jest dostępna dla portfolio COMBICON i jest stale rozszerzana na całą gamę produktów Phoenix Contact. Najlepiej po prostu wypróbować. Poznaj możliwości naszej nowej funkcji.

Automatyczne skanowanie etykiet produktów

Wydajne procesy logistyczne Uproszczenie przyjmowania i wydawania towarów

Wspieramy zautomatyzowane procesy logistyczne za sprawą etykiet produktów, które w prosty sposób w postaci kodu do zeskanowania zapewniają najważniejsze informacje, takie jak numer artykułu, ilość, data produkcji, partia i kraj pochodzenia. Dzięki automatycznemu skanowaniu kodów można zmniejszyć ręczne obciążenie personelu logistycznego i zwiększyć wydajność przyjmowania i wydawania towarów.

Broszura
Przegląd całej oferty

Poznaj szczegółowo różnorodność produktów z portfolio COMBICON na ponad 500 stronach elektronicznego katalogu produktów. W ten sposób zawsze znajdziesz odpowiednią technikę przyłączeniową do transmisji sygnałów i danych do swojej aplikacji.

Otwórz katalog
Różne terminale przyłączeniowe do PCB, złącza do PCB i wysokoprądowe złączki przepustowe

Technika przyłączeniowa do przesyłania danych, sygnałów i zasilania

Wymagania dotyczące przemysłowych urządzeń elektronicznych są coraz wyższe. Trend zmierza ku miniaturyzacji: kompaktowe terminale przyłączeniowe i złącza do PCB muszą umożliwiać umieszczenie większej ilości elektroniki w jak najmniejszej przestrzeni w szafie sterowniczej lub w innych zastosowaniach. Elementy muszą być bardziej kompaktowe, a technika przyłączeniowa bardziej elastyczna, odporna i wydajna.
Odpowiedzią firmy Phoenix Contact na te wymaganie jest szeroka oferta produktów. Technika przyłączeniowa IP20 umożliwia producentom urządzeń tworzenie pasujących idealnie przyłączy do przesyłania danych, sygnałów i zasilania. Nasz asortyment obejmuje ponad 10 000 różnych produktów do realizacji przyłączy do każdej aplikacji.

Przepływomierz indukcyjno-magnetyczny z przyłączami PCB
Serwosterownik ze złączem do PCB
Wysokoprądowa złączka przepustowa do mocy do 232 A/1000 V (IEC)
Przepływomierz indukcyjno-magnetyczny z przyłączami PCB

Producenci urządzeń mogą tworzyć rozwiązania przesyłowe do popularnych systemów magistrali obiektowych i sieci Ethernetu przemysłowego, np. korzystając ze złączy hybrydowych do jednoczesnego przesyłania danych i zasilania (Power over Ethernet). Ponadto dostępne są różne kable CAT5.

Serwosterownik ze złączem do PCB

Phoenix Contact oferuje produkty do transmisji sygnałów do prądu do 8 A i napięcia do 300 V. Ponadto dostępne są wersje z połączeniem ekranu.

Wysokoprądowa złączka przepustowa do mocy do 232 A/1000 V (IEC)

Do przesyłania wysokiej mocy oferujemy terminale przyłączeniowe i złącza do PCB do przewodów o przekroju do 95 mm2 i rastrze do 20 mm. Wersje z połączeniem ekranu zwiększają swobodę konstrukcji dla producentów urządzeń.

Technologie