Kable i przewody

Kable i przewody

Bezpieczne i elastyczne oprzewodowanie

Zawsze odpowiedni kabel do transmisji sygnałów, danych i mocy.

Powrót do Produkty

Kategoria

Szukaj w Kable i przewody

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wolisz samodzielnie konfekcjonować swoje złącza wtykowe czy stosować wersje prefabrykowane? Oprócz kompletnej oferty do instalacji obiektowych Phoenix Contact oferuje przewody do okablowania miedzianego i światłowodowego oraz rozwiązania dla fotowoltaiki i mobilnych urządzeń elektrycznych.

Zalety

  • Ogromna różnorodność zastosowań dzięki różnym rodzajom złączy wtykowych
  • Kompleksowe okablowanie od szafy sterowniczej do systemu obiektowego
  • Duża elastyczność dzięki wariantom dedykowanym klientom
  • Wysoka dostępność produktów dzięki rozmieszczeniu zakładów produkcyjnych na całym świecie

Kable miedziane

Kable miedziane  

Kable miedziane

Kompleksowe procesy automatyzacyjne wymagają dużej ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Korzystaj z wysoko wydajnych konfekcjonowanych złączy wtykowych i przewodów o indywidualnych długościach.

  • Przyszłościowe kable do transmisji danych z prędkością do 10 Gb/s
  • Okablowanie M8 i M12 do czujników/urządzeń wykonawczych
  • Rozwiązania do IP20, IP65/67/68/69K

 

Kable światłowodowe

Kable światłowodowe  

Kable światłowodowe

Wysoka szybkość transmisji, optymalne właściwości tłumienia, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych do instalacji przemysłowych i zastosowań infrastrukturalnych. Wybierz z naszej szerokiej oferty produktów.

  • Szybkości transmisji do 40 Gb/s
  • Rozwiązania do IP20 i IP65/67
  • Rodzaje światłowodu POF, PCF, GOF (wielomodowe i jednomodowe)
  • Narzędzia do wszystkich rodzajów światłowodów

 

Kable fotowoltaiczne

Kable fotowoltaiczne  

Kable fotowoltaiczne

Nasz program produktów fotowoltaicznych uzupełniają przewody DC na metry, narzędzia do wygodnego montażu w obiekcie oraz wtyki pomiarowe, zaślepki, zaślepki ochronne i nakrętki mocujące.

  • Przewody DC do konfekcjonowania
  • Rozgałęźnik Y
  • Narzędzia do usuwania izolacji
  • Zaślepki ochronne IP68

 

Kable uniwersalne

Kable uniwersalne  

Kable uniwersalne

Uniwersalne kable łączą poziom sterowania z poziomem sygnałów. Są dostępne w różnych wersjach. Ze złączami wtykowymi IDC/FLK lub D-SUB: uniwersalne kable umożliwiają szybkie oprzewodowanie i wykluczają możliwość zamiany biegunów.

  • Wysoka obciążalność prądowa
  • Standardowe długości od 0,5 do 10 m oraz długości indywidualne
  • Wersje wytrzymałe
  • Otwarte końcówki kabli dają większą elastyczność

 

Kable do ładowania pojazdów elektrycznych

Kable do ładowania pojazdów elektrycznych  

Kable do ładowania pojazdów elektrycznych

Przewody do ładowania firmy Phoenix Contact wyznaczają standardy w zasilaniu pojazdów o napędzie elektrycznym. Zarówno do ładowania z sieci prądu przemiennego, jak i szybkiego ładowania prądem stałym – przewody do ładowania AC i DC firmy Phoenix są bezpieczne, niezawodne i łatwe w obsłudze.

  • Kable ładowania AC z wolnym końcem
  • Przenośne kable do ładowania AC do bagażnika
  • Kabel ładowania DC do CCS typu 1, CCS typu 2 i standardu GB/T
  • Akcesoria

 


Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kable i przewody