Waterworx – prosessbiblioteket for vannbehandling

Oversikt

Programvarebibliotek Waterworx  

Programvarebibliotek Waterworx

  • Med Waterworx tilbyr Phoenix Contact et bransjespesifikt bibliotek for prosessautomasjon innen behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann.
  • Reduser engineeringkostnadene ved programmeringen ved hjelp av prefabrikkerte funksjonsblokker for måle-, styre- og reguleringsteknikk.
  • Prosessbiblioteket videreutvikles kontinuerlig for å imøtekomme aktuelle og fremtidige teknologier.

Anvendelse

SCADA-visualisering i kontrollrommet  

Løsninger for en helhetlig prosessoversikt

Teknologi og metoder innen vannbehandling videreutvikles og tilpasses kontinuerlig. På grunn av endrede rammebetingelser underligger prosessanlegg en kontinuerlig endringsprosess.

Det krever optimalisering og tilpasning av eksisterende anlegg for å skape en best mulig forsyning og økonomisk effektiv drift. Med moderne og effektive løsninger står du rustet for disse endringene.

Løsning

Løsninger for vannbehandling, fra feltnivå til styrenivå  

Helhetlige konsepter fra felt- til SCADA-nivået

Waterworx – prosessbiblioteket for vannbehandling åpner for en effektiv Engineering av anleggene dine ved hjelp av forhåndsprogrammerte funksjonsblokker. Biblioteket består av basisfunksjon for de mest enkle typer bruk og komplekse driv-, ventil- og målemoduler og helt til blokker for tilknytning til et SCADA-system.

Mange forskjellige teknologier som PROFIBUS, PROFINET og Modbus gjør at brukeren kan implementere både eksisterende og nytt feltutstyr i det komplette systemet, helt uten problemer. På grunn av det tette samarbeidet med produsenter av bransjetypisk feltutstyr innen vannbehandling får brukeren en testet og effektiv integrering av feltutstyret.

Antall tilknytningsmuligheter øker i takt med den kontinuerlige videreutviklingen av prosessbiblioteket Waterworx.

Dine fordeler

  • Ferdige funksjonsblokker holder Engineering-kostnadene ved programmeringen nede
  • Enkel måling, styring og regulering av anleggsprosesser med standardiserte programvaremoduler
  • Sikker overføring av prosessdata ved hjelp av alle vanlige fjernkommunikasjonstyper som mobilradionett, offentlige nett, trådløse og kabelbaserte systemer
  • Sikker fjernkommunikasjon via standardiserte protokoller som IEC 60870-5-101,-104 og ODP

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Programvarebibliotek Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Lisens  
Program- og konfigureringsminne 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Program- og konfigureringsminne 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Program- og konfigureringsminne 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
Program- og konfigureringsminne 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
   
Kompatibilitet med følgende kontrollere  
Modulær høyytelseskontrollerAXC 30502700989
Modulær småkontrollerAXC 10502700988
Modulær høyytelseskontroller med integrert PROFIsafe-sikkerhetskontrollerRFC 470S PN 3TX2916794
Modulær høyytelseskontrollerRFC 470 PN 3TX2916600
Modulær høyytelseskontrollerILC 390 PN 2TX-IB2985314
Modulær høyytelseskontrollerILC 350 PN2876928
Modulær småkontrollerILC 191 ETH 2TX2700976
Modulær småkontrollerILC 171 ETH 2TX2700975
Modulær småkontrollerILC 151 ETH2700974
Modulær småkontroller med GSM-modemILC 151 GSM / GPRS2700977
Modulær småkontrollerILC 131 ETH2700973
BeskrivelseTypeArt.nr.
Programvarebibliotek Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Lisens  
Program- og konfigureringsminne 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Program- og konfigureringsminne 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Program- og konfigureringsminne 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
Program- og konfigureringsminne 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
   
Kompatibilitet med følgende kontrollere  
Modulær høyytelseskontrollerAXC 3050
Modulær småkontrollerAXC 1050
Modulær høyytelseskontroller med integrert PROFIsafe-sikkerhetskontrollerRFC 470S PN 3TX
Modulær høyytelseskontrollerRFC 470 PN 3TX
Modulær høyytelseskontrollerILC 390 PN 2TX-IB
Modulær høyytelseskontrollerILC 350 PN
Modulær småkontrollerILC 191 ETH 2TX
Modulær småkontrollerILC 171 ETH 2TX
Modulær småkontrollerILC 151 ETH
Modulær småkontroller med GSM-modemILC 151 GSM / GPRS
Modulær småkontrollerILC 131 ETH

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: