Oksidering

Oksidering

Meget tilgjengelige automatiseringsløsninger

Ta i bruk redundante løsninger for overvåking og styring i forbindelse med oksideringen.

Oksideringen er selve hjertet i ethvert drikkevannsanlegg. Her brytes mikroskopiske forurensninger ned, og vannet desinfiseres ved at bakterier tilintetgjøres. Et sviktsikkert system er her et absolutt must.

Phoenix Contact tilbyr redundante systemer fra felten til styrenivået for å styre denne ømfintlige prosessen på en pålitelig måte, og for å overvåke den. Med Phoenix Contact har du en samarbeidspartner ved din side med mange års erfaring fra bransjen og som tilbyr skalerbare løsninger.

Dine fordeler

  • Avbruddsfri prosess hvis en kontroller skal skiftes ut eller hvis den svikter
  • Enkel oppstart og automatisk konfigurering av alle redundansfunksjoner takket være AutoSync Technology
  • En kontaktperson for automatisering av vannanleggene dine takket være skalerbare komplette løsninger

Funksjonsblokk for drivteknikk

Drivteknikk for styring av spjeldene for inntak og utløp  

Drivenhetene tilkobles helt enkelt ved hjelp av ferdig tilpassede funksjonsblokker

Spjeldene for inntak og utløp i reaksjonstanken styres via drivteknikk, for eksempel fra Auma.

Spesielle funksjonsblokker i Waterworx-biblioteket åpner for en rask og enkel implementering av drivenhetene.

Modulær og enkel segmentering i ozonanlegget

Digitale inn- og utganger for regulering av ozongasskonsentrasjonen  

Segmenteringsceller sikrer forbindelse mellom felt- og styrenivå

Phoenix Contact tilbyr et høyt antall analoge og digitale inn- og utganger, for eksempel for å regulere konsentrasjonen av ozongass.

Moduære segmenteringsceller sikrer forbindelse mellom feltnivåer og kontroller, og gjør det mulig å segmentere signaler helt enkelt.

Redundant kontroller i filtertrinn 2

Redundant kontroller  

Avbruddsfritt prosessforløp takket være redundante høyytelseskontrollere

De mest forskjellige metoder i den åpne hurtigsandfiltreringen åpner for klargjøring etter lovbestemmelsene.

Komplette redundanskonsepter fra høyytelseskontrolleren RFC 460R og helt til visualisering med atvise® bidrar til et friksjonsfritt og avbruddsfritt prosessforløp.

Løsninger for avløpspumpeverk: Fra motorstyring og helt til sikker datakommunikasjon

Spesielt ved filtertrinnet er sviktsikkerhet en viktig faktor. For å sikre dette er oppbygging av et redundant system en absolutt forutsetning.

Phoenix Contact leverer redundante komponenter, fra enkel implementering av feltutstyret, styre- og nettverksnivået og helt til styresystemet. Slik setter du infrastrukturen trygt opp.

Topologi: Konsekvent redundans fra feltnivå og helt til kontrollrommet

Komplette løsninger for redundans fra feltnivå og helt til SCADA-nivået med produkter fra Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk