Fjernstyring via bedriftens egne ledninger

Fjernstyring via bedriftens egne ledninger

Via kobber og glassfiber

Du kan nettkoble deltagere som ligger langt unna - raskt og enkelt via allerede eksisterende ledninger.

Du kan nettkoble kommunikasjonsenheter som ligger langt unna - raskt og enkelt via vilkårlige totrådersledninger. For Ethernet­, PROFIBUS­ eller RS­-232/422/485-kommunikasjon kan du som eksempel benytte eksisterende telefon- eller stamkabler, og oppnår slik en spesielt økonomisk effektiv nettorganisering.

Du kan benytte Ethernet- ­eller PROFIBUS-kabler sammen med ekstenderne, og utvide overføringsrekkevidden ut over tilsvarende standard til opptil 20 km pr. ekstendersegment.

Dine fordeler

  • Ethernet­, PROFIBUS, RS­-232/422/485­-kommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km
  • Kostnadsbesparelser ved å bruke eksisterende kobberledninger
  • Tidsbesparelse gjennom rask og enkel idriftsetting delvis via plug-­and­-play
  • Høy sviktsikkerhet gjennom strekningsredundans: Punkt­-til­-punkt­-firetråders eller delvis via ringredundans

PROFIBUS/serial-ekstender

Feltbusskommunikasjon via eksisterende telefon- eller stamkabler  

Feltbusskommunikasjon via eksisterende telefon- eller stamkabler

Bruksbeskrivelse

Nettorganiser serielle feltbussenheter som ligger langt unna både enkelt, effektivt og kostnadsgunstig ved å benytte allerede eksisterende ledninger.

Du kan benytte standardkabler sammen med ekstenderne, og utvide overføringsrekkevidden ut over tilsvarende standard til opptil 20 km pr. ekstendersegment.

Rekkevidder

Kommunikasjonsstandardmed ekstenderuten ekstender
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Seriell feltbusskommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km

Topologi seriell feltbusskommunikasjon  

PROFIBUS/serial ekstender for effektiv og effisient retrofit

PROFIBUS-ekstender

  • Typisk PROFIBUS-datahastighet 1,5 mbps ved ca. 1,5 km
  • 1 PROFIBUS­-port

Serial-ekstender

  • RS­-232, RS-­422 og RS­-485 etter ønske
  • RS­-232 opptil 230,4 kb/s (automatisk DTE/DCE­-omkobling)
  • RS­-422/RS­-485 opptil 2000 kb/s
  • Endemotstand, inn-/utkoblingsbar (RS-485 W2)

Intelligente Ethernet-ekstendere

IP-nettverk  

Ethernet­­-kommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km

Bruksbeskrivelse

Med Ethernet­-ekstenderne forbinder du ikke bare enkle punkt-til-punkt-Ethernet-applikasjoner, men også utstrakte IP-nettverk opptil 20 kilometer – helt enestående enkelt med plug-and-play.

I forbindelse med nettorganiseringen kan vilkårlige, tilgjengelige totrådersledninger benyttes. Systemet kan utvides under drift, uten tilbakevirkninger. Den automatiske registreringen av topologi og datahastighet sparer tid og penger allerede ved idriftsettingen.

Enkel forbindelse og overvåking av utstrakte IP-nettverk

Utstrakte IP-nettverk  

IP-nettverk kan også opprettes i ring-stjerne-topologier

Som ekstendersystem forbinder enhetene ikke bare enkle punkt-til-­punkt-­Ethernet-applikasjoner, men også utstrakte IP-nettverk.

Ved å ta i bruk kun en managed-enhet kan samtlige ekstenderstrekninger og enheter helt enkelt fjernovervåkes.

Managed Ethernet-ekstender

  • Signalisering av samtlige systemhendelser via SNMP
  • Fjerndiagnostikk via IP: Nettbasert eller SNMP
  • Utskiftbar SHDSL­-overspenningsbeskyttelse
    (statusovervåking via SNMP)

IP-kommunikasjon via vilkårlige totrådersledninger opptil 20 km

IP-kommunikasjon via totrådersledninger  

IP-kommunikasjon via eksisterende totrådersledninger

I forbindelse med nettorganiseringen kan tilgjengelige totrådersledninger benyttes. Systemet kan utvides under drift, uten tilbakevirkninger.

Grunnleggende egenskaper for rask idriftsettelse via plug-and-play

  • Ingen konfigurering nødvendig
  • Tids- og kostnadsbesparelse gjennom automatisk gjenkjenning av topologi og datahastighet.
  • Fleksibel bruk i punkt-til-punkt-, linje- og ringtopologier

Unmanaged Ethernet Extender

  • Ingen egen IP­-adresse (ingen IP­-adresse­- og nettverkskonfigurering)
  • Transparent overføring av alle standard­ Ethernet­-protokoller: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX og BACnet/IP

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk