Styring og overvåking av elektriske følgevarmere Øk anleggstilgjengeligheten ved at du gjenkjenner svikt på et tidlig tidspunkt og dermed kan forhindre anleggsstilstand.
Utfordring
Overvåking av følgevarmere
Eldre følgevarmere er ofte tilkoblet nettet kun via én sikring, slik at svikt ofte forblir ubemerket. Ved svikt opphører vanligvis all drift. Derfor kontrolleres de enkelte følgevarmerne regelmessig i en egen kontrollrutine. Vår individuelle og skalerbare overvåkingsløsning for tilårskomne anlegg er til hjelp. Du får oppdatert statusinformasjon om følgevarmerne, umiddelbart opp i prosesstyresystemet, slik at du kan iverksette mottiltak så raskt som mulig.
Løsning
En strømmåling er alt du trenger for å vite med sikkerhet
Våre strømmåleomformere registrerer varmerens strøm. På denne måten kan ledningsbrudd, kortslutning eller isolasjonsfeil i følgevarmeren oppdages. Ved å overvåke strømmen på denne måten kan man være sikker på at mediet transporteres helt trygt.
For å overføre målesignalene til kontrollrommet uten omstendelig kabling kombineres enhetene med vårt radiosignalsystem Radioline. Radioline-klienten anmoder opptil 99 Radioline-stasjoner. Til hver stasjon kan opptil flere følgevarmere tilkobles. Slik overvåker du ønsket antall følgevarmere praktisk og enkelt.
Ready-to-use automasjonskapløsning
Bruk fordelene som en enkel og rask installering gir, med vår konfeksjonerte, bruksklare koblingsboks.
Det være seg for å overvåke eller styre følgevarmeren din, vi har en velegnet automasjonskapløsning for nettopp ditt behov. Våre SIL 2-kompatible pluggløsninger sørger for at temperatursensoren alltid overvåker riktig varmebånd.
Redusert energiforbruk
Styr følgevarmeren din behovstilpasset gjennom din lokale PLS. Parametriseringen foregår via en eksisterende HMI eller en laptop, som du tilkobler via WLAN. Som alternativ kan du helt enkelt implementere følgevarmerne i styresystemet ditt. Integreringen foretas via et grensesnitt som samsvarer med Modular Type Package (MTP). Du fastsetter følgevarmerens utkoblingsparametere med parametrisering med SIL-2-samsvar, og da via PROFIsafe.
Med vår intelligente kontroller forbruker du kun den energimengden som er nødvendig. En temperatursensor sørger for at varmeren kun kobles inn ved behov, via en konfigurerbar grenseverdibryter. Ved å bruke en småkontroller reguleres effekten helt målrettet og nøyaktig. Varmeeffekten tilpasses via en pulsbreddemodulasjon.
Engineeringprogram for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gir effektiv planlegging av koblingslister, plassering av industrielektronikk og utforming av monteringsplater.
Bruk den allerede tilgjengelige løsningen for følgevarmersystemer, som mal i vårt verktøy clipx ENGINEER. Med kun få klikk tilpasser du løsningene våre helt optimalt etter behovet ditt. Avslutningsvis bestiller du løsningen med enkelte artikler eller premontert, via vårt verktøy i Phoenix Contact Online Shop.
Dine fordeler
- Økt anleggstilgjengelighet grunnet kontinuerlig overvåking av varmebåndene, med SIL-2-samsvar
- Optimalisert energibruk grunnet målrettet og nøyaktig effektregulering
- Ferdig konfeksjonert, bruksklar koblingsboks gir lave installeringskostnader
- Enkel integrering av eksisterende følgevarmere i kontrollrommet ditt
Kontakt
Referanse
Radiosignalbasert overvåking av følgevarmere hos Sappi Stockstadt GmbH
- Sappi Limited er en verdensledende leverandør av løsninger innen papir, papircellestoff og kjemicellestoff.
- Få mer informasjon om hvordan påfallende måleverdier vises umiddelbart i operatørkontrollrommet, slik at mottiltak kan treffes på et tidlig tidspunkt.
Produkter
Har du ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.