Digitalt oljefelt Dra nytte av mulighetene i det digitale oljefeltet for å optimalisere produksjonsoperasjonene dine. Les mer i White Paper om vår robuste totalløsning for pålitelig og kostnadseffektiv overvåking av transportanleggene dine, selv over lange avstander.

Maskiner på et digitalt oljefelt

Utfordring


Mann med nettbrett samler inn data fra utvinningssteder for olje og gass

Optimalisering av produksjonsoperasjoner

På mange onshore-oljefelter er det personellet som foretar datainnsamlingen, der de kjører ut til oljefeltene og noterer informasjon om f.eks. gjennomstrømning, trykk og temperatur på klemmebrettene sine. I ettertid samles disse notatene i Excel-tabeller. I tider med lavere råoljepriser er reduserte kostnader og økt effektivitet, spesielt på Upstream-området, av avgjørende betydning. En mulighet for å oppnå dette, er ved å digitalisere oljefelter. Dermed kan data på oljeplattformer samles inn, og data fra komplette oljefelter kan samles. I tillegg til overvåking kan du slik også styre aggregater i oljefeltet, f.eks. nødutkoblingsanordninger eller innsprøytningspumper.

Løsning


Rørledning Skid-målestasjon for raffinerier eller kjemianlegg

Automatisering gir bedre kvalitet og effektivitet

Skrittet fra kontinuerlig datainnsamling til høyere automatisering, er ikke stort. I oljeoppsamlingsstasjonene (Gathering Center) kan man f.eks. stille inn den avtalefestede API-graden (American-Petroleum-Institute-Grad) ved å styre pumpene og reguleringsventilene i de innkommende rørledningene. Separatorer for skille av vann kan også driftes og overvåkes automatisert. I forbindelse med oljeutvinning vil man kunne forhindre at oljetransporttrykket avtar ved å styre vann- eller gassinjektoranleggene.

Oljefelt

Åpne, digitale løsninger for økt konkurransedyktighet

Når utvinningssteder som har eksistert i lang tid, skal ombygges til digitalt oljefelt, spiller fremtidssikre teknologier en helt sentral rolle. Vi er aktivt med på å utforme åpne, fleksible løsninger som NAMUR Open Architecture og Open Process Automation (OPA). Spesielt vår åpne, Linux-baserte styreplattform PLCnext Technology tilrettelegger for moderne automatisering som er tilpasset kravene og potensialene ved Industrie 4.0. Operatører av oljefelt over hele verden drar allerede nå nytte av konseptet med Open Process Automation (OPA). En Distributed Control Node (DCN) gjør at eksisterende systemer kan utvides, noe som tilrettelegger for implementering av OT-tjenester, f. eks. Advanced Control eller prosessoptimalisering.

Oljepumper i oljefelt

Fra tilstandsdiagnostikk til økt samlet anleggseffektivitet

I tillegg til prosessdata tilrettelegger vi for at du kan samle inn og analysere tilstandsinformasjon, som digitalt feltutstyr og intelligente pumper og kompressorer skaffer til veie. Utover dette kan forskjellige Industrie-4.0-Use-Cases implementeres, som f. eks. overgangen fra reaktiv eller forebyggende til forutseende vedlikehold. Slik sparer du ressurser og reservedeler. Dette gir økt tilgjengelighet i utstyret, og kortere stillstand.

Sanntidsdiagnostikk og Industrie-4.0-applikasjoner som bygger på disse, og da med utgangspunkt i integrering av forskjellige datasiloer, gjør at prosessene kan forbedres i betydningen Operational Excellence. Ved å visualisere og kontekstualisere dataene kan du avlede trender. Videre optimaliserer du driftsøkonomiske effektkjennetegn, som samlet anleggseffektivitet.

White paper
Well Pad-Monitoring-System

Hvordan kan man oppnå en pålitelig og kostnadseffektiv overvåking og diagnostikk av utvinningssteder for olje og gass over store avstander? Finn ut mer i vår gratis White paper.

Bestill Whitepaper
Whitepaper olje og gass – Overvåking av utvinningssteder

Trådløsoverføring av måledata

Utvinningssteder danner ofte et nettverk med utstrakte forgreninger. For å oppnå pålitelig dataoverføring også over mange kilometer finner du hos oss kommunikasjonsløsninger med utgangspunkt i ulike radiosignalteknikker samt Ethernet-kommunikasjon, ved hjelp av SHDSL-teknologi via eksisterende totrådersledninger.

I radiosignalteknologi brukes både 4G-/5G-løsninger og den spesialiserte radiosignalløsningen Radioline. Slik kan også Mesh-nettverk opprettes på kort tid, direkte på enheten med et riflehjul, eller via USB-pinne. Ved feil kompenseres svikt i en radiosignalmodul umiddelbart.

Interaktiv Image Map: Funksjonsoversikt for overvåking av utvinningssteder på digitalt oljefelt
Industrial Wireless
Industrial Wireless åpner for sikre og pålitelige trådløsforbindelser for industriell bruk.
Mer informasjon
Industrial Wireless
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk for fjernvedlikehold og sikring av det lokale nettverket ditt, via kabel eller radiosignaler.
Mer informasjon
Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security
Overvåking av utvinningssteder fra kontrollrommet

Bruk av alle fordelene ved digitale oljefelt

  • Pålitelig og kostnadseffektiv overvåking samt diagnostikk av utvinningssteder for olje og gass over store avstander
  • Pålitelig kommunikasjon med krypteringsteknikk for mange overføringsveier
  • Effektivt og kostnadsbesparende vedlikehold med konsepter for mobil hhv. desentral anleggstilgang

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jeg gir deg gjerne råd om en skalerbar overvåkingsløsning for produksjonssentrene dine.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.