På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Reduser antall komponenter, og senk lagerkostnadene
For å holde produksjonskostnadene til maskinene lavest mulig er produktløsninger som er perfekt tilpasset hverandre en helt avgjørende faktor. Enhetlig og standardisert tilbehør kan tas i bruk i mange forskjellige produktgrupper. Standardiserte produkter letter arbeidet med idriftsetting og vedlikehold for montørene og serviceteknikerne, takket være enhetlige design- og betjeningskonsepter.
Oversikt Redusere antall komponenter innen maskinteknikk
Smalt varestyringssystem
Bruk av identiske komponenter reduserer lagerkostnadene og gjør varestyringssystemet mindre. For hvert og et produkt trenger en lagringsplass, og for hvert produkt må det opprettes både tekniske og andre data i varestyringssystemet.
Rimeligere produksjon
Produktløsninger som er perfekt tilpasset hverandre er en helt avgjørende faktor når kostnadene i forbindelse med produksjon av maskiner skal holdes nede.
Rask oppstart og vedlikehold
Standardiserte produkter letter arbeidet med idriftsetting og vedlikehold for montørene og serviceteknikerne, takket være enhetlige og gjennomtenkte design- og betjeningskonsepter.