Overspenningsvern for informasjonsteknikk

Overspenningsbeskyttelse til informasjonsteknikk og telekommunikasjon

Grensesnitt innen informasjonsteknikk er spesielt ømfintlige mot overspenning. Det er ikke ønsket at de høye overføringshastighetene skal påvirkes av beskyttelseskoblingen. Ytelsessterke og raskt reagerende byggelementer sørger for god beskyttelse og samtidig minimal demping. Overspenning begrenses pålitelig. Båndbredden forblir tilnærmet upåvirket.

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern
2881007
Electrical Number: 6500822

Overspenningsbeskyttelse i henhold til Class EA (CAT6A), for Gigabit-Ethernet (opptil 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Egnet for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" og "Mode B". RJ45-adapterplugg med separat jordingsledning og jordtilkoblingssneppfot for monteringsskinner NS 35.

Go to Product Detail Page for item 2906796
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspenningsvern
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspenningsvern
2906796
Electrical Number: 1678728

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og knivskille for tre signalledere med felles referansepotensial. Til HF-anvendelser og telekommunikasjonsgrensesnitt uten forsyningsspenning. Indirekte jording via gassavleder, EX e-godkjenning for sone 2. Kan brukes i sikkerhetsrettede kretser opptil SIL 3.

Dine fordeler

  • Overholdelse av alle standarder, både for overspenningsbeskyttelse og for høyhastighetsnettverk
  • En komplett produktportefølje sørger for beskyttelse av alle vanlige anvendelser og signaler
  • Mange forskjellige bruksområder på grunn av applikasjonsrettede byggformer og tilkoblingsteknikker
  • Enkel testing på grunn av pluggbare avledere

Nye produkter

Overspenningsbeskyttelse som kan monteres på monteringsskinne og vegg, for anvendelser med telekommunikasjon, installert på monteringsskinne

Beskyttelse av anvendelser med telekommunikasjon

For høyhastighetsoverføring med VDSL og G.fast

Det nye beskyttelsesutstyret DT-TELE-WM-RJ45-PT-I beskytter høyhastighets-TK-anvendelser mot skader som følge av overspenning. Overspenningsbeskyttelsen monteres helt enkelt på en monteringsskinne, på automasjonsskap-panelet eller til veggen.

Viktigste egenskaper

  • Vegg- og skinnemontering med klemmer og systempluggtilkobling
  • Kan brukes opptil 250 Mbps (VDSL) og 1,5 Gbit/s (G.fast)
  • Integrert statusindikator

Dine fordeler

  • Enkel installering i skap og til veggen, med skruefeste og påsnepping på en monteringsskinne
  • Ingen begrensning av dataoverføringen selv ved høye hastigheter
  • Nøyaktig funksjonsovervåking grunnet statusindikator på enheten

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for informasjonsteknikk

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for informasjonsteknikk

Konfigurator overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

Sett sammen overspenningsbeskyttelse for datanettverkene dine.

Oversikt over produktseriene

Produkter fra produktserien DATATRAB DT for ulike bruksområder
Overspenningsbeskyttelse i ett stykke for telekommunikasjonsapplikasjoner med ulike tilkoblingsteknikker
PLUGTRAB PT-IQ med push-in-tilkoblingsteknikk og 3-trinns signalisering
Produkter fra produktserien DATATRAB DT for ulike bruksområder

Produktserien DATATRAB DT fra Phoenix Contact gir beskyttelse for mange forskjellige anvendelser:

  • Ethernet-nettverk med høy hastighet på opptil 10 Gbit
  • Nett med RS-485-grensesnitt
  • Analoge og digitale grensesnitt for telekommunikasjon, DSL inkludert

Alt overspenningsbeskyttelsesutstyr leveres med tilkoblingsteknikk som passer til systemet.

Varianten DT-LAN-CAT6+ tar seg av forskjellige dataprotokoller ved spesielt høye overføringshastigheter, som Ethernet, Power-over-Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring samt DS1.

DATATRAB kan benyttes som adapter eller som monteringsskinnemodul.

Overspenningsbeskyttelse i ett stykke for telekommunikasjonsapplikasjoner med ulike tilkoblingsteknikker

På kun 6 mm byggbredde tilbyr TERMITRAB complete med TTC‑6‑1x2‑TELE… en smal og pålitelig beskyttelse av telekommunikasjonsgrensesnitt. Beskyttelseskoblingen er optimalisert for VDSL-anvendelser. Også ved høye datahastigheter opptil 250 Mbit/s gir den kompakte overspenningsbeskyttelsen pålitelig beskyttelse mot transienter, uten at nyttesignalet påvirkes.

Beskyttelsesutstyret for telekommunikasjonsgrensesnitt finnes med både push-in- og med skrutilkoblingsteknikk.

PLUGTRAB PT-IQ med push-in-tilkoblingsteknikk og 3-trinns signalisering

Den intelligente overspenningsbeskyttelsen PLUGTRAB PT-IQ beskytter nå også dataledningene dine pålitelig mot overspenning. Beskyttelseskoblingen er spesielt tilpasset HF-anvendelser. I den forbindelse overvåkes samtlige av beskyttelseskoblingens spenningsbegrensende komponenter kontinuerlig.

Din fordel: Foreliggende skader som følge av hyppig overspenning registreres og signaliseres. Grunnet den flertrinnede statusvisningen gjenkjenner du overspenningsvernets status til enhver tid:

  • Rød = utskiftning nødvendig
  • Gul = utskiftning anbefales
  • Grønn = overspenningsvern i orden

Via kontrolleren kan en samlefjernmelding utløses gjennom alle tilkoblede beskyttelsesenheter. Du kan velge mellom vanlig skrutilkoblingsteknikk og den praktiske push-in-tilkoblingsteknikken.

Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk

DATATRAB i bruk

Typiske bruksområder

Beskyttelsesutstyr til informasjonsteknikk inndeles i to områder:

  • Datagrensesnitt
  • Anvendelser med telekommunikasjon

Datateknikken fungerer med meget lave spenningsverdier og høye overføringshastigheter. Telekommunikasjonssystemer, derimot, har på grunn av kabelinfrastrukturen lavere dataoverføringshastigheter kombinert med høyere spenning.