PT 3-HF-12DC-ST
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg
2858043
Overspenningsbeskyttelsesutsyr for basiselement, tverrspenningsgrov- og finbeskyttelse for to jordpotensialfrie signalledere og ground innen informasjonsteknikk, langsspenningsgrovbeskyttelse ground-jord. Utførelse: 12 V DC
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produktserie | PLUGTRAB PT |
| IEC prøveklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE kravklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Stikker |
| Poltall | 3 |
| Avlederen kan testes med CHECKMASTER fra softwareversjon: | fra SW-rev. 1.10 |
| Lederpar pr. modul | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 12 V DC |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling (i forbindelse med basiselement) |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,7 mm |
| Høyde | 45 mm |
| Dybde | 52 mm |
| Delingsenhet | 1 TE |
| Bredde komplett modul | 17,7 mm |
| Høy komplett modul | 90 mm |
| Lav komplett modul | 65,5 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Husmateriale | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nominell spenning UN | 12 V DC |
| Maksimal varig spenning UC | 14 V DC |
| 9,8 V AC | |
| Merkestrøm | 450 mA (45 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 5 µA |
| Jordlederstrøm IPE | < 5 µA (med PT 1X2-BE) |
| < 1 µA (med PT 1X2+F-BE) | |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 10 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-signaljord) | 10 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-leder) | 10 kA |
| Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 10 kA |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-leder) | 67 A |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike | ≤ 55 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 55 V (med PT 1X2-BE) |
| ≤ 700 V (med PT 1X2+F-BE) | |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 25 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 25 V |
| ≤ 40 V (med PT 1X2+F-BE) | |
| Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 25 V |
| Restspenning ved In (leder-jord) | ≤ 40 V (med PT 1X2-BE) |
| Restspenning ved In (leder-signaljord) | ≤ 25 V (med PT 1X2-BE) |
| Restspenning ved Ian (10/1000) µs (leder-leder) | ≤ 25 V |
| Restspenning ved Ian (10/1000 )µs (leder-signalmasse) | ≤ 25 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 80 V (6 kV / 3 kA) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| ≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 100 V (6 kV / 3 kA) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-signalmasse) | ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 500 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 500 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 100 Ω-systemet | typ. 60 MHz |
| Kapasitet (leder-leder) | typ. 30 pF |
| Motstand pr. krets | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| Maks. påkrevet forsikring | 500 mA (T) |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 67 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | maks. 2000 m |
| VDE kravklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 61664-1 / IEC 60664-1 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21/A1 |
| Merk | 2009 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21/A1 |
| Merk | 2008 |
| Monteringstype | på basiselement |
| Artikkelnummer | 2858043 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3121 |
| GTIN | 4017918878047 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 29,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,47 g |
| Tolltariffnummer | 85363090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8277daf1-791e-40fb-b319-72e82ba03cdf |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,558 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
SSA 3-6 - Skjermtilkobling 2839295
-
SSA 5-10 - Skjermtilkobling 2839512
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker 1212602
Dine fordeler
Enkel testing og dokumentering med CHECKMASTER 2 grunnet pluggbare beskyttelsesmoduler
Praktisk vedlikehold grunnet 2-delt oppbygging
Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje
Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo