Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Konsekvent helt frem til siste meter

Konsekvent dataoverføring i Industrial Internet of Things.

Phoenix Contact presenterer kompakte komponent- og kabelpluggforbindere for Ethernet med ett par. De standardiserte SPE-grensesnittene er ideelle for effektiv dataoverføring innen fabrikk- og prosessautomatisering. Den brukstilpasset reduserte kablingen danner grunnlaget for fremtidssikker Ethernet-kommunikasjon, fra felten og inn i skyen.

Dine fordeler

  • Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere og ledninger i henhold til IEC 63171-2 (IP20) og IEC 63171-5 (IP67)
  • På tvers av applikasjoner: Rekkevidder opptil 1000 m, datahastigheter opptil 1 Gbit/s og effekt opptil 50 W
  • Effektiv kabling: Plug-and-Play også ved eksisterende kablingsinfrastrukturer
  • Kompakt: Plugghoder for single- og multiports åpner for høy pakningstetthet
  • Enkelt integrert: Plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser

Bestill din personlige vareprøve

Vil du gjerne se og prøve ut kabel- og komponentpluggforbindere til Single Pair Ethernet? – Bestill din personlige vareprøve i dag. Den er tilgjengelig fra januar 2021.

Komplette løsninger for kabling

Standardiserte plugghoder som grunnlaget for fremtidig nettverkskommunikasjon  

Standardiserte plugghoder som grunnlaget for fremtidig nettverkskommunikasjon

Single Pair Ethernet står for parallell høyytelsesoverføring av data og effekt via Ethernet gjennom ett lederpar gjennom Power over Data Line (PoDL), fra sensoren til skyen.

Grunnlaget for barrierefri nettorganisering av de mest forskjellige komponenter, kabler og pluggforbindere danner standardiserte plugghoder. Her bidrar Phoenix Contact i stor grad til å drive utviklingen av et standardisert plugghode fremover – fra IP20- og helt til IP6x-pluggforbinder.

På lang sikt vil SPE erstatte klassiske serielle bussystemer. Bruk et multifunksjonelt plugghode fra kontor til sensor.

Plugghode M1 I1 C1 E1 etter IEC 63171-2  

Plugghode M1 I1 C1 E1 etter IEC 63171-2

I forbindelse med kabling av bygninger ble plugghodet M1 I1 C1 E1 i henhold til IEC 63171-2 utviklet. Dette plugghodet åpner for å koble til opptil fire ganger så mange enheter med eksisterende passiv infrastruktur. Denne standarden benyttes ofte i kontorbygg.

Plugghode M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 etter IEC 63171-5  

Plugghode M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 etter IEC 63171-5

I forbindelse med industriell bruk, også ved røffe forhold i felten, har plugghodet M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 etter IEC 63171-5 vist sin berettigelse. Plugghodet kan integreres på alle vanlige og standardiserte pluggvarianter.

Forkortelsen MICE beskriver de eksterne betingelsene til et Ethernet-grensesnitt.

  • M = mekanisk robusthet
  • I = IP-egenskaper
  • C = kjemisk og klimatisk resistens
  • E = elektromagnetisk sikkerhet

Din hovedpartner for smart nettorganisering

Phoenix Contact er din hovedpartner for integrering av Single Pair Ethernet, fra komponentgrensesnittet og kablingen og helt til den aktive nettverkskomponenten, fra sensorsystemet i felten og til PC-en på kontoret. Som pioner for digitalisering utvikler Phoenix Contact i den sammenheng en komplett produktportefølje.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


SPE-pluggforbinder

Ideell for effektiv dataoverføring


Single Pair Ethernet

Nøkkelteknologien for Industrial Internet of Things.


Veiledningsvideo til Single Pair Ethernet

Practical for markedsintroduksjonen Single Pair Ethernet.

SPE-støtte og -standardisering

Phoenix Contact har slått seg sammen med andre ledende teknologiske foretak i SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet: Logo System Alliance
Mer informasjon