Universalverktøy

Universalverktøy

Kombinasjon av funksjoner

Ved hjelp av universalverktøyet kombinerer du forskjellige funksjoner og har alltid egnet verktøy tilgjengelig.

Tilbake til Håndverktøy

Kategorier

Søk i Universalverktøy

Vis alle produktene i denne kategorien

For utførelse av arbeid til alt som har med automatikkskap å gjøre, for spesial- og standardanvendelser i industriell sammenheng – ta i bruk nyskapende verktøy med kombinerte funksjoner.

Dine fordeler

  • Lang levetid – spesialherdede og spesialbehandlede gripe- og skjærområder
  • Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Monterings- og demonteringsverktøy

Monterings- og demonteringsverktøy  

Monterings- og demonteringsverktøy

For hver krympekontakt finner du velegnet monterings- og demonteringsverktøy Verktøyene for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter overbeviser med allsidige bruksmuligheter og lang levetid.

Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy.

Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.

Fallbeskyttelsen er integrert med få håndgrep, og kan forskyves. Fallbeskyttelsen beskytter verktøyenes plugghoder pålitelig under transport eller lagring.

Universaltenger med VDE beskyttelsesisolasjon

Kombi- og spisstenger  

Kombi- og spisstenger

For forskjellige typer bruk kan du benytte universaltengene VDE med beskyttelsesisolasjon fra Phoenix Contact. Kombinerte funksjoner gir deg mange fordeler.

Kombitenger

  • Rett eller ergonomisk vinklet form
  • Fjærretur
  • Tannede gripeområder
  • Integrert kutter

Spisstenger

  • Gripespiss rett og vinklet 45°
  • Tannet gripeområde og induktivt herdet skjær

Flat-, rund- og vannpumpetenger

  • Tannet gripeområde
  • Innsats smidd og herdet i olje

Kabelstripstenger

Kabelstripstenger  

Kabelstripstenger

Bunting og festing av leder og ledning: Ved hjelp av UNIFOX kabelstripstenger fra Phoenix Contact behandler du kunststoff- og metallkabelstrips raskt og praktisk.

Dessuten:

  • Spennkraften kan stilles inn trinnløst og vises med en skala på gripeområdet. Når spennkraften er nådd, kappes overskytende rest automatisk av i plan.
  • I tillegg til verktøyene finnes det også kabelstrips i kunststoff- og metallutførelse.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00