Spisstang - UNIFOX-P VDE
1212204

Spisstang med kutter, tannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent


Produktdetaljer




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"

Produkttype Universalverktøy

Lengde 205 mm

Farge svart

Tester DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
DIN ISO 5745

Artikkelnummer 1212204
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NBH3
Produktnøkkel BH3161
Katalogside Side 395 (C-3-2019)
GTIN 4046356454209
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 201,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 201,1 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043816
ECLASS-10.0.1 21043816
ECLASS-11.0 21043816

ETIM

ETIM 8.0 EC000835

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40052526


Dine fordeler

For arbeid på eller i nærheten av strømførende deler opptil 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning
Verktøyene har ergonomisk formede tokomponents-sikkerhetshåndtak
Stykktestet sikkerhetsverktøy i henhold til DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)